Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

O quadro de distribuição une Breemes, Elektro VV e Testas

O atacadista e o instalador combinam experiência em placas de distribuição Siemens SIVACON S4 para uma instalação de alta tensão com eficiência energética e preparada para o futuro.

Devido à instalação de máquinas adicionais de corte e corte, a Testas precisava de uma nova subestação de alta tensão. Para isso, eles chamaram a instaladora Elektro VV, que por sua vez bateu na porta da Breemes para obter peças, incluindo as placas de distribuição Siemens SIVACON S4, bem como conselhos. O ganho de sustentabilidade não está apenas na engenhosidade do conselho de distribuição, mas também nas relações de longo prazo que foram fortalecidas durante este projeto.

Para explicar este caso de projeto em torno dos quadros de distribuição Siemens SIVACON S4, quatro homens se reuniram no cliente final Testas em Wommelgem. Presente assinado: Gert Van Wezemael da Breemes, Wim Vingerhoets e Dirk Van Loey da Elektro VV e Wouter Goris da Siemens. E assim como a instalação da nova subestação de alta tensão da Testas, a entrevista também se tornou um esforço conjunto de profissionais que se complementaram muito bem.

Ikea para os avançados

Para instalações elétricas, a Testas conta com Wim e Dirk, da Elektro VV, desde 2019. Portanto, é lógico que eles também tenham sido convidados a expandir seu fornecimento de energia elétrica. De fato, devido à instalação de novas máquinas de serrar e cortar, a Testas precisava de uma subestação adicional de alta tensão. Esse 'gabinete' foi construído em uma de suas novas salas de fábrica.

Dirk: “Instalar um gabinete como esse é a Ikea para os avançados. Com muitas peças, números de peça e componentes diferentes, você monta um quebra-cabeça gigantesco. Wim e eu não conseguiríamos lidar com isso sozinhos. Consequentemente, Gert, da Breemes, não apenas entregou as peças, mas também veio nos ajudar no local por três dias. Antes, ele já fez um estudo de baixa tensão e uma espécie de manual de montagem, com a ajuda do software da Siemens.”

Breemes

Gert: “Eu já tenho alguma experiência com placas SIVACON S4, mas o começo não é nada fácil. Você precisa saber com antecedência como vai lidar com isso.” Wouter acrescenta: “A Breemes é uma parceira certificada de centro de distribuição de energia da Siemens. O próprio Gert pode montar as placas de distribuição SIVACON S4 e aconselhar instaladores como o Elektro VV. Essa é uma grande vantagem para a Siemens e uma ótima maneira de trabalhar em conjunto. Gert resolve muita coisa para nós.”

Wim: “A Gert entregou todos os componentes para a Testas de uma só vez. Acho que é uma grande vantagem. Nunca tivemos que esperar por uma peça.” Gert: “Mas eu também aprendi coisas com Wouter, Wim e Dirk. Nesse caso, todas as partes aprenderam umas com as outras.”

Breemes - Wim Vingerhoets

Sobre Breemes, Elektro VV e Testas

A Breemes, com sede em Zonhoven, não distribui apenas componentes elétricos (incluindo placas de distribuição Siemens SIVACON S4) para instaladores industriais. Eles também fornecem conselhos técnicos aos clientes, geralmente no próprio local de instalação.

A Elektro VV da Boechout realiza trabalhos elétricos e instalações de painéis solares para particulares e empresas. Para trabalhos complexos, como a instalação de uma subestação de alta tensão na Testas, eles recebem não apenas peças, mas também a experiência da Breemes.

A Testas, com sede em Wommelgem, é distribuidora de ligas semiacabadas de alumínio, aço inoxidável e cobre. Seu sistema de distribuição de alto desempenho garante a continuidade nas entregas, enquanto seu centro de serviços corta folhas e barras de acordo com o tamanho desejado.

A placa de distribuição é fisicamente muito robusta e você pode expandi-la, caso queira conectar mais máquinas a ela posteriormente. Isso torna a placa preparada para o futuro e, portanto, sustentável.
Wim Vingerhoets, Electro VV

Quadro de distribuição sustentável

O que exatamente uma placa de distribuição como a SIVACON S4 faz? Ele distribui a energia recebida convertida de alta para baixa tensão por um transformador para as máquinas que consomem a eletricidade. Há uma segurança entre cada conexão. Compare essa placa de distribuição com sua caixa de fusíveis em casa, mas em nível industrial. Wouter: “A placa SIVACON S4 foi testada para esses trabalhos. Isso tem algum peso em nosso mundo.”

Em que um SIVACON S4 se destaca? Wim: “A placa é fisicamente muito robusta e você pode expandi-la, caso queira conectar mais máquinas a ela posteriormente. Isso o torna preparado para o futuro e, portanto, sustentável.”

Wouter: “Alguns dos ganhos de sustentabilidade do SIVACON S4 também estão no futuro. Os interruptores de alimentação já têm a eletrônica para fazer medições de energia posteriormente. E a etapa preliminar para economizar energia é mapear o consumo de energia. Só então você pode intervir no processo de produção e ajustar seu custo de energia. A placa em si não é mais econômica do que qualquer outra, mas graças à sua capacidade de monitoramento, em breve você poderá gerenciar seus custos de energia de forma mais inteligente. Dessa forma, você pode cumprir as metas ecológicas impostas pelo governo.”

Breemes - Sustainable distribution board

Evitando picos

“Tudo hoje em dia gira em torno do pico de consumo”, continua Wouter. “Você está serrando um grosso bloco de aço? Nesse ponto, por exemplo, coloque o ventilador um pouco mais baixo para evitar picos.” Conectadas ao novo gabinete da Testas não estão apenas máquinas de serrar e cortar, mas também uma prensa para prensar resíduos de serras em blocos e muitos carregadores de bateria de empilhadeiras. Wouter: “Quando você inicia uma máquina de serrar ou prensar, é melhor diminuir a capacidade de carga dessas empilhadeiras. É assim que você usa a energia com mais eficiência.”

Wouter Goris
O próprio Gert pode montar as placas de distribuição SIVACON S4 e aconselhar instaladores como o Elektro VV. Essa é uma grande vantagem para a Siemens.
Wouter Goris, Gerente de contas de distribuição, Siemens