Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Imagem de uma linha de produção automotiva com trabalhadores montando carros em uma esteira rolante.
Automotivo

Produção automotiva: operação e otimização

Alcance a excelência operacional e continue melhorando e otimizando a forma como você produz em um ciclo fechado. Ajuste-se rapidamente às mudanças na demanda ou às variações do produto para fornecer um fluxo de produção suave e eficaz entre as lojas.

Fabricação de automóveis ágil, de qualidade e sustentável

O mercado automotivo está se tornando cada vez mais diversificado, pois uma grande variedade de variantes de veículos leva a mudanças significativas nos processos de produção. Diferentes segmentos de clientes têm expectativas diferentes em relação à eletrificação e priorizam uma gama diversificada de características do carro. Essa crescente complexidade na produção automotiva exige flexibilidade, escalabilidade, menor tempo de comercialização e sustentabilidade nas operações de chão de fábrica.

Por que otimizar a produção automotiva hoje?

Ao aproveitar a tecnologia de ponta, você poderá reduzir os cronogramas de desenvolvimento, melhorar a flexibilidade e alcançar uma maior velocidade de comercialização, garantindo o máximo valor para seu investimento e permanecendo à frente no cenário competitivo da indústria automotiva.

15% Aceitação mais rápida do projeto

Reduza a variedade e o número de dispositivos convertendo aplicativos em software e obtenha uma produção mais rápida, robusta e flexível. (Audi)

50% Redução do tempo de colocação no mercado

Desenvolva uma fábrica nova e escalável em menos de dois anos e construa uma fábrica totalmente digital 50% mais rápido do que o normal.

95% Precisão aprimorada dos dados de projeto

Cumpra os planos estratégicos globais e reduza os ciclos de desenvolvimento de novos veículos, melhorando a qualidade e mantendo a reputação da marca. (BYD Auto Company Limited)

Produção automotiva flexível, eficiente e sustentável

Automação de última geração: padronização, tecnologia disruptiva para produção flexível. A qualidade dos dados, a manutenção preditiva e a força de trabalho digital garantem a eficiência. A orquestração flexível do chão de fábrica reduz a implantação. O gerenciamento inteligente de energia e a tecnologia impulsionam a produção sustentável e ecológica.

Braços robóticos trabalhando em uma linha de montagem de veículos em uma fábrica automotiva automatizada

Automação de próximo nível

  • Aproveitando tecnologias de ponta: gêmeo digital, virtualização, controle definido por software e IA
  • Foco na padronização: uso de tecnologias escaláveis e reutilizáveis, como geração automática de código de modelos, bibliotecas e esquemas para padronizar processos e aplicativos
Braço robótico sendo calibrado por um trabalhador usando o software MES dentro de uma fábrica de manufatura inteligente

Sistemas de qualidade orientados por dados

  • Capture dados de qualidade da produção em tempo real
  • Evite problemas de qualidade por meio de ajustes automatizados antes que eles ocorram
  • Diminua as inspeções manuais por meio do monitoramento do processo
  • Use a análise de desempenho e detecte anomalias
Dois engenheiros discutindo análises operacionais em um tablet ao lado de uma linha de montagem automatizada

Manutenção preditiva

  • Implemente o monitoramento da qualidade e do desempenho do equipamento
  • Aplique tecnologias de IA para analisar dados de produção
  • Orientar a equipe de manutenção para resolver problemas de forma proativa
Um engenheiro analisando a análise operacional de um braço robótico em uma fábrica inteligente

Força de trabalho digital habilitada

  • Facilite uma força de trabalho digital por meio de novos métodos de treinamento
  • Implemente um treinamento digitalizado com base em um “aprender fazendo”
  • Beneficie-se de ambientes de aprendizado virtuais e interativos
Carros sendo montados em uma linha de montagem automatizada em uma fábrica inteligente

Orquestração flexível do chão de fábrica

  • Organize de forma flexível diferentes ativos, como robôs, AGVs, máquinas e transportadores, de forma independente do fornecedor
  • Gerencie atualizações de sistemas operacionais e de segurança de forma centralizada para todo o cenário de ativos em produção
Um laptop exibindo análises de gerenciamento de energia em uma mesa em uma instalação de produção ecológica

Produção ecológica eficiente

  • Integre o gerenciamento avançado de energia para identificar potenciais de economia de energia
  • Implemente tecnologias inteligentes para economizar o consumo desnecessário de energia e reduzir o impacto do CO2
  • Utilize dados em toda a cadeia de suprimentos para obter transparência sobre a pegada de carbono e mitigar riscos
O PLC virtual representa uma revolução na engenharia de automação e na indústria, possibilitando repensar totalmente uma fábrica e sua infraestrutura.
Sven Muller, Gerente de projeto Edge Cloud 4 Production, Audi

Perguntas frequentes

Publicações

E-book | Produção verde sustentável e eficiente.
Livro branco
| Como a fabricação automotiva está mudando de marcha
Blog
| Como adicionar flexibilidade e eficiência à fabricação automotiva com automação avançada

Histórias de sucesso



História de sucesso
| Volkswagen Autoeuropa: Um sistema de localização em tempo real pode ensinar veículos automatizados a ver semáforos?

Comunicados de imprensa

Comunicado de imprensa | Ford Motor Company: Siemens revela inovação em tecnologia de automação com a nova estação de trabalho Simatic


Comunicado de imprensa
| Grupo Volkswagen: A Siemens apoia a Volkswagen no desenvolvimento da produção de carros elétricos digitalizados