Skip to main content

Siemens for Startups: Design e simulação

Fornecemos às startups de tecnologia avançada ferramentas de software escaláveis e com descontos para superar os desafios de engenharia, simulação e controle de produtos, acelerando seu ciclo de desenvolvimento e reduzindo o tempo de lançamento no mercado.

Acelere sua startup com créditos da AWS

No momento, as startups qualificadas recebem US$ 5 mil em créditos da AWS para clientes novos.

Design and simulation by the numbers

36% Increase in profitability

By utilizing 3D design and simulation, users are achieving up to a 36% increase in profitability through enhanced customer retention, productivity, and reduced costs of defects and total cost per unit.

80% Reduced time spent on CAE

Streamlined file sharing coupled with integrated CAD and simulation reduced time spent on CAE by up to 80%.

23% Reduced physical prototypes

Manufacturers are using virtual prototyping to decrease the number of physical prototypes they create by 23% year-over-year

A arte de um podcast com um microfone estilizado com efeito de holofote e a silhueta de uma pessoa ao fundo.

Pioneers: do sonho à realidade das startups

Ideias não podem mudar o mundo sozinhas. É preciso coragem. O apresentador Peng Cau e convidados falam sobre o mundo das startups.

Pacotes

Quer saber qual dos nossos pacotes de software é ideal para você? Veja nossas opções em design e simulação abaixo. Se não encontrar o que está procurando, entre em contato conosco e trabalharemos com você para criar o pacote de que atende às suas necessidades.

Select...

Você tem prazos apertados e recursos limitados? Está à procura de uma plataforma integrada para design, simulação e prototipagem virtual? O pacote Design X for Startups fornece uma variedade de ferramentas, incluindo:

  • NX X Design Premium (+100 fichas): A solução CAD robusta baseada em nuvem da Siemens, que oferece recursos de design abrangentes, como modelagem sólida, superficial e síncrona, além de colaboração e gerenciamento de dados contínuos em um ambiente flexível e escalável.
  • Nível do Teamcenter X Standard (1 assento de autor): Uma licença de usuário para o sistema de gestão do ciclo de vida do produto (PLM, na sigla em inglês) baseado em nuvem da Siemens, o Teamcenter X, permitindo que um “autor” crie, gerencie e contribua ativamente com todos os dados do produto, de modelos CAD a documentos, com ferramentas robustas de controle de versão, gerenciamento de fluxo de trabalho e colaboração.
  • Associação à plataforma de aprendizado on-line para empresas: A associação à plataforma de aprendizado on-line para empresas oferece aos usuários acesso abrangente e sob demanda à Siemens Xcelerator Academy, uma vasta biblioteca de recursos de treinamento on-line, incluindo cursos, tutoriais e documentação especificamente adaptados ao software da Siemens e às práticas recomendadas do setor.

Elegibilidade

Critérios de qualificação para acesso ao programa Siemens for Startups:

  • Somente novos clientes
  • Empresas privadas
  • O produto do cliente final deve ser direcionado como oferta comercial
  • A finalidade principal da empresa não é consultoria ou serviços
  • Empresas aprovadas pelo gerenciamento do programa de start-ups e PME

Detalhes do programa:

  • Os descontos em software começam em mais de 90% nos primeiros 2 anos, caindo 15% a cada ano posterior
  • Os preços refletem a licença de SaaS de 1 ano
  • 75% de desconto em produtos adicionais do portfólio da Siemens
Siemens solutions help startup company develop airplanes that can reduce the cost of airfreight by 50 to 60 percent
Case Study

Reducing the cost of airfreight with innovative designs

Empresa:Natilus

Setor:Aerospace & defense

Localização:San Diego, California, United States

Entre em contato conosco

Quer saber mais? Entre em contato!