Por que os edifícios precisam de um modelo operacional mais inteligente
A escassez de mão de obra, a crescente complexidade técnica e os sistemas desconectados estão levando as operações prediais a um ponto de ruptura. Espera-se que as equipes gerenciem mais edifícios com menos recursos especializados, enquanto as consequências das operações reativas se tornam mais caras.

Tempo de inatividade não planejado
Quando os sistemas falham sem aviso prévio, o resultado são reparos emergenciais, interrupções de inquilinos e custos crescentes. Sem recursos preditivos, as equipes estão sempre um passo atrás, reagindo às falhas em vez de evitá-las.

Sobrecarga de alarme
Os operadores enfrentam uma enxurrada constante de alertas, a maioria deles de baixa prioridade ou redundantes. Sem uma filtragem inteligente, os problemas críticos se perdem no ruído e os tempos de resposta sofrem, aumentando os riscos e corroendo a confiança.

As lacunas de habilidades estão aumentando
53% dos cargos de gerenciamento de instalações permanecem abertos. Trabalhadores experientes estão se aposentando mais rápido do que os novos podem ser treinados, e o conhecimento necessário para solucionar problemas em ambientes complexos com vários sistemas está desaparecendo.

Solução de problemas de complexidade
Edifícios modernos funcionam em sistemas interconectados, onde uma única falha pode ocorrer em cascata nos domínios de HVAC, elétricos e de segurança. O diagnóstico manual das causas principais em fontes de dados desconectadas leva horas, estendendo o tempo de inatividade.

Menos especialistas, mais edifícios
A pressão para operar portfólios maiores com equipes menores e menos experientes está se intensificando. Cada edifício adicional aumenta o risco, aumenta os tempos de resposta e prejudica a qualidade do serviço.
Como a autonomia muda tudo
A autonomia muda as operações do monitoramento do painel e das ordens de serviço reativas para a intervenção inteligente. O prédio detecta desvios, recomenda as causas, prioriza ações e intensifica apenas o que requer julgamento humano.
≤ 50% Redução potencial nos custos trabalhistas
Fonte: Zeb & Lodhi (2025), ResearchGate. Com base em aproximadamente 2.800 chamadas de manutenção/ano e em custos de mão de obra de aproximadamente 700 mil dólares por ano em um hospital com vários locais com BMS e Asset Performance. Os resultados variam e não são garantidos.
≤ 15% Redução de alarmes falsos e custos de mão de obra subcontratada
Fonte: Estimativa com base em uma linha de base modelada de aproximadamente 180 mil por ano de custo de mão de obra subcontratada em um grande ambiente universitário. Os resultados variam e não são um resultado garantido ou um compromisso contratual.
≤ 25% Economia de tempo por ponto de dados em engenharia
Fonte: Modelado em um edifício comercial americano de médio complexo (~ 7,5 mil m², ~ 15 mil pontos de dados, ~ 8 min/ponto de dados, valor endereçável de ~ 280 mil a 140/hora). Os resultados variam e não são garantidos.
Explore nossas soluções para desempenho autônomo

Integração de dados assistida por IA
O enriquecimento de dados orientado por IA automatiza a marcação, a estruturação e o dimensionamento em todos os locais, reduzindo o esforço de integração e acelerando o tempo de valorização dos edifícios existentes.

Asset Performance Advanced
O Asset Performance Advanced é um serviço digital de edifícios gerenciado com inteligência artificial, que permite que os clientes percebam, decidam e melhorem continuamente o desempenho.

Otimização autônoma do espaço
O Building X Space Manager ajuda as equipes das instalações a transformar dados espaciais fragmentados em decisões operacionais e de planejamento confiáveis, com recomendações baseadas em inteligência artificial com base na ocupação real.
Pronto para transformar suas operações prediais?
Descubra como edifícios autônomos podem reduzir custos, aumentar o tempo de atividade e capacitar suas equipes.