Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Optymalizacja topologii

Optymalizacja topologii to technologia opracowywania zoptymalizowanych konstrukcji z uwzględnieniem parametrów projektowych, takich jak oczekiwane obciążenia, dostępna przestrzeń projektowa, materiały i koszt. Wbudowany we wczesnym etapie procesu projektowania umożliwia tworzenie wzorów o minimalnej masie i maksymalnej sztywności.

Czym jest optymalizacja topologii?

Optymalizacja topologii to rewolucyjna metoda projektowania, która pomaga inżynierom tworzyć najbardziej wydajne i lekkie konstrukcje. Wyobraź sobie, że projektujesz nowy komponent i zamiast po prostu wzmacniać go, chcesz, aby był tak lekki, jak to tylko możliwe, a jednocześnie spełniał wszystkie wymagania dotyczące wydajności. Oprogramowanie do optymalizacji topologii działa poprzez zajęcie danej przestrzeni projektowej, stosowanie obciążeń i warunków granicznych oraz symulację wydajności konstrukcji w celu oceny wyników. Następnie iteruje proces, aby inteligentnie usunąć materiał z obszarów, które nie przyczyniają się do wydajności komponentu.

Rezultatem jest nie tylko nieco lepszy projekt; często jest to zupełnie nowy, organicznie wyglądający kształt, którego tradycyjne metody projektowania mogą nigdy nie odkryć. Proces ten prowadzi do niesamowitych oszczędności masy, zmniejszenia kosztów materiałów i poprawy wydajności — wszystkie kluczowe czynniki w dzisiejszym konkurencyjnym krajobrazie inżynieryjnym. To tak, jakby mieć superinteligentnego asystenta, który dokładnie wie, gdzie umieścić materiał i, co ważniejsze, gdzie go zabrać! Produkty powiązane: NX | Solid Edge | Simcenter OptiStruct | Simcenter Inspire

Szczegółowy widok wnętrza skrzydła samolotu, przedstawiający jasnoniebieską, przypominającą rozgałęzienie część połączoną z prętem hydraulicznym i innymi metalowymi elementami, wszystkie trzymane razem nitowaną metalową ramą.

Odkryj korzyści

Pierwszy raz dobrze

Twórz optymalne projekty na początku procesu projektowania i znacząco redukuj koszty związane z awarią projektu.

Przekraczaj cele wydajności

Maksymalizuj wydajność, projektując części i zespoły, które wytrzymają wszystkie rzeczywiste warunki i obciążenia. Te projekty są często mocniejsze, lżejsze i wymagają mniej materiałów.

Projekt pod kątem produktywności

Znajdź najlepszą dystrybucję materiału, biorąc pod uwagę cel optymalizacji i zestaw ograniczeń zaprojektowanych dla tradycyjnej lub zaawansowanej produkcji.