Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Solutions krawędziowe przemysłowe dla produkcji opartej na danych

Poznaj przypadki zastosowania w różnych branżach i zobacz, w jaki sposób IndustrialEdge łączy zasoby, kontekstualizuje dane i obraca obiekty w mierzalną wartość produkcyjną.

Od podłączonych zasobów po rzeczywiste przypadki użytkowania

Dzięki Industrial Edge producenci mogą odblokować wartość danych operacyjnych, łącząc zasoby, uruchamiając aplikacje na krawędzi i integrując wgląd w codzienne operacje. Stwarza to podstawę dla skalowalnych, opartych na wynikach przypadków użycia w różnych branżach. Poznaj przykłady, które pokazują, jak Industrial Edge poprawia jakość, zwiększa wydajność, skraca przestoje i umożliwia nowe modele usług.

Industrial AI Suite: Jak to działa (animacja)

Korzyści z Industrial Edge

Ikona gamma V20 11

Skaluj ekonomiczne lokalne przetwarzanie w czasie rzeczywistym

Przetwarzaj dane w czasie rzeczywistym za pomocą wielu aplikacjibezpośrednio na maszynie. Skaluj wszystkie maszyny, linie i miejsca, którymi można zarządzać z jednej centralnej lokalizacji.

180172_Inhalte_Gamma_Icons_V020

Uzyskaj szybszą wartość dzięki sprawdzonym aplikacjom i znajomościom domeny

Rozpocznij od sprawdzonych w branży, gotowych do użycia aplikacji z Industrial Edge Hub i Marketplace. Lub użyj własnego oprogramowania, w dowolnym języku IT, zapakowanego jako kontener Docker.

180172_Inhalte_Gamma_Icons_V020

Bezpieczny przepływ danych — rozwiązanie dopasowane do IEC-62443-4-2

Zmniejsz ładunek IT! Przechowuj dane lokalnie, decydując, co pozostaje na miejscu, a co jest bezpiecznie wysyłane do wyższych systemów za pośrednictwem sieci IT. Nasze rozwiązania są zgodne ze standardami bezpieczeństwa cybernetycznego IEC-62443-4-2.

Poznaj rozwiązania według przypadków użycia

Select...

Wyzwanie

Zespoły jakości i produkcyjne w zakładach piekarniczych muszą zarządzać dużymi prędkościami linii, zmiennością produktów i ręczną kontrolą, co może prowadzić do pominiętych wad, niespójnej jakości, złomu i możliwych do uniknięcia skarg klientów.

Rozwiązanie

Siemens umożliwia kontrolę wizualną opartą na sztucznej inteligencji za pomocą Visual Inspection Cockpit na krawędziach przemysłowych w celu inspekcji produktów w czasie rzeczywistym i udostępniania wysokiej jakości danych w środowiskach produkcyjnych.

Korzyści

Włącz niemal ciągłą kontrolę, zmniejsz ręczny wysiłek jakościowy i popraw wykrywanie wad dzięki skalowalnej konfiguracji, która pomaga zmniejszyć ilość odpadów, uniknąć ucieczki jakości i stabilizować jakość produktu w różnych liniach.

Portfolio

Kokpit Inspection wizualnej (VIC), Industrial Edge, urządzenia krawędziowe przemysłowe, aplikacja do łączności PLC/OT

Przeglądaj Resources

Artykuł: Jak sztuczna inteligencja i przetwarzanie brzegowe przekształcają produkcję piekarniczą

LOGO! CIM Moduł Visual (Komunikacja przez Modbus RTU bzw. TCP)