Skip to main content
ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE

Standaryzacja w automatyce przemysłowej

Zwiększ szybkość i skalę automatyzacji dzięki standardowym technologiom, procesom i interfejsom. Rozwiązania Siemens bezproblemowo integrują różnorodne systemy, dzięki czemu złożone operacje mogą działać wydajnie.

Wyzwanie

JJeśli uważasz, że zmiana smartfona jest frustrująca, spróbuj zmienić dostawcę maszyn na hali produkcyjnej. Trzeba będzie zintegrować maszyny i systemy automatyzacji od różnych dostawców oraz przeszkolić pracowników do ich obsługi. Bez rozwiązania w zakresie standaryzacji należy się liczyć z dłuższymi przestojami spowodowanymi czasochłonnym procesem integracji.

Rozwiązanie

Zwiększ swoją wydajność, elastyczność i konkurencyjność dzięki standaryzacji Siemens w automatyce przemysłowej. Nasze rozwiązania stosują wspólne standardy branżowe, aby uprościć integrację, harmonizować interfejsy i istniejące systemy w celu ułatwienia użytkowania.

Key benefits

Icon symbolizing flexibility

Funkcjonalność plug-and-produce

Rozpocznij i skaluj swoją zautomatyzowaną produkcję szybciej dzięki standaryzacji firmy Siemens. Nasza modułowa koncepcja maszyn ułatwia dodawanie i wymianę maszyn w razie potrzeby, minimalizując błędy i przestoje.

Icon symbolizing advantages

Standaryzacja bezpieczeństwa

Popraw bezpieczeństwo pracowników i wydajność instalacji dzięki standardowym środkom bezpieczeństwa w złożonych systemach. Rozwiązania firmy Siemens integrują środki bezpieczeństwa i stosują oceny ryzyka w celu określenia stref zamykania, ograniczając ryzyko bezpieczeństwa.

Icon symbolizing complexity

Ograniczenie zależności od specjalistów

Szybciej identyfikuj i naprawiaj problemy maszynowe, bez kosztownych napraw przez specjalistów. Standaryzacja firmy Siemens redukuje złożoność systemu, dzięki czemu nie jest wymagane specjalistyczne szkolenie, aby utrzymać linię produkcyjną w płynnym działaniu.

Woman using a smartphone at a wooden table.

What does your smartphone have to do with standardization in automation?

Switching smartphones can be frustrating—but imagine doing the same with industrial machines. See in the article how standardization in automation, using PROFINET and OPC UA, simplifies integration and boosts efficiency across diverse systems. Learn how harmonized interfaces are transforming smart manufacturing.

Opracowuj, integruj i wymieniaj maszyny szybciej dzięki Siemens. Nasza platforma automatyzacji stosuje wspólne standardy przemysłowe w całym systemie, dzięki czemu operatorzy mogą łatwo monitorować stan maszyny, stale ulepszać procesy i minimalizować przestoje.

Prostsza integracja maszyn

Firma: Rosendahl Nextrom

Lokalizacja: Austria

Siemens software: OPC UA

OPC UA firmy Siemens umożliwia bezproblemową integrację maszyn z istniejącymi systemami niezależnie od platformy i producenta, zapewniając bezpieczną komunikację maszynową (M2M) i przesył danych w automatyce fabryki Rosendahl Nextrom.

Discover how Rosendahl benefits from standardization

Rosendahl Nextrom, Austria

  • Rosendahl Nextrom regularly faces the challenge of integrating its machines into its customers' existing systems
  • OPC UA as an open interface from the control level to Industrial Edge and Cloud
  • 30% less commissioning time for end customers and 20% higher freedom from errors when creating the interface

Typical examples of Standardization in Automation

Masz jakieś pytania?

Porozmawiajmy. Skontaktuj się, a pomożemy Ci znaleźć najlepsze miejsce, by rozpocząć.