Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Oprogramowanie do odkryć naukowych i rozwojowych

Unifikuj dane multimodalne, sztuczną inteligencję i modelowanie obliczeniowe w zakresie odkryć naukowych i rozwoju, aby umożliwić szybsze, mądrzejsze decyzje i przyspieszyć czas wprowadzania na rynek.

Optymalizacja odkryć naukowych i rozwoju

Tempo innowacji przyspiesza szybciej, niż większość organizacji może zareagować — ale prędkość bez precyzji to marnotrawstwo. Presja rośnie wraz z rosnącą złożonością produktów, rosnącą ilością danych i rosnącą kontrolą rynku. Przyrostowe poprawki pojedynczych narzędzi i ręcznych przepływów pracy z próbami i błędami nie nadążają za krokiem. Prawdziwym ryzykiem nie są konkurenci — jest to naukowy model operacyjny, który spowalnia postęp i ogranicza wpływ sztucznej inteligencji.

Organizacje, które wygrają, będą te, które łączą głębokie zrozumienie naukowe z infrastrukturą, aby działać na nią szybciej, bardziej konsekwentnie i na dużą skalę. Oznacza to stworzenie połączonego, inteligentnego naukowego środowiska operacyjnego z pełną identyfikowalnością od projektu do decyzji — gdzie każdy eksperyment staje się wiedzą wielokrotnego użytku, a sztuczna inteligencja i symulacja współpracują ze sobą, aby szybciej wprowadzać przełomowe innowacje na rynek.

80% Wydatki na badania i rozwój rosną

Wydatki na badania i rozwój rosną, ale zwroty nie nadążają za krokiem. Globalne wydatki na badania i rozwój farmaceutyczne wzrosły o 80% między 2016 a 2024 r., ale infrastruktura umożliwiająca przekształcenie tych inwestycji w szybsze decyzje nie nadążyła.

57% Silosy danych są barierą #1 dla skutecznego wykorzystania danych laboratoryjnych

57% naukowców podaje silosy danych jako największą barierę w skutecznym wykorzystywaniu danych laboratoryjnych — pozostawiając krytyczne wglądy w pułapkę, a sztuczna inteligencja nie może dostarczyć wiarygodnych wyników.

22% Skalowanie sztucznej inteligencji w naukach przyrodniczych pozostaje nieuchwytne

Tylko 22% liderów nauk przyrodniczych z powodzeniem skalowało sztuczną inteligencję, a zaledwie 9% zgłasza znaczne zyski, co podkreśla pilną potrzebę stworzenia ustrukturyzowanej bazy danych naukowych.

Przekształcanie danych naukowych w wiedzę gotową do sztucznej inteligencji

Jak przekształcić odłączone dane naukowe w wielokrotnego użytku, gotową na sztuczną inteligencję wiedzę, która przyspiesza podejmowanie decyzji i napędza postęp rurociągu?

Aby przyspieszyć innowacje, organizacje muszą przejść od izolowanych systemów do połączonego, inteligentnego naukowego środowiska operacyjnego — takiego, które umożliwia oparte na sztucznej inteligencji, oparte na symulacji, multimodalne odkrywanie z pełną identyfikowalnością od projektu do decyzji.

1280x720-sd66-image-8

Co robi dla Ciebie rozwiązanie odkryć naukowych?

Połączone środowisko odkryć naukowych i rozwoju strukturyzuje wiedzę naukową u źródła, umożliwiając sztucznej inteligencji i symulacji działanie na wysokiej jakości danych wielokrotnego użytku, które zwiększają wartość w czasie.

Przekształć swoje badania i rozwój, aby odblokować skalowalne innowacje

Wypełnij lukę między wnioskami naukowymi a produkcją komercyjną dzięki połączonemu, inteligentnemu środowisku operacyjnemu.

Kobieta naukowca patrzy przez mikroskop.

Ujednolicony kontekst multimodalny

Ujednolicenie kontekstu naukowego w całym cyklu życia badań i rozwoju. Połącz dane eksperymentalne, dokumenty i wyniki w ramach jednej multimodalnej struktury, która zachowuje relacje między jednostkami, próbkami, testami i instrumentami.

inteligentna produkcja-dla-farmy-landing-page-image-spersonalizowana-produkcja-ebook-1920x1080-oryginalny

Wgląd wspomagany AI

Przejdź od surowych danych do znaczenia naukowego. Zastosuj sztuczną inteligencję do danych eksperymentalnych, wyników i kontekstu pomocniczego do wzorców powierzchni, wyjaśniaj wyniki i generuj interpretacyjne spostrzeżenia - przyspieszając zrozumienie.

siemens-nauka-przyrodnicy-rozwiązania-klucz wizualny-oryginalny

Inteligentna orkiestracja laboratoryjna

Włącz kompleksową orkiestrację laboratoryjną, która koordynuje instrumenty, przepływy pracy, ruch danych i decyzje w czasie rzeczywistym - zapewniając spójne wykonywanie eksperymentów, a naukowe przepływy pracy są niezawodne.

191128-foto-lab-16-9-oryginalny

Wizualne wsparcie decyzji

Połącz dane eksperymentalne, analitykę i kontekst naukowy w intuicyjne, krótkie spojrzenie — umożliwiając naukowcom i liderom podejmowanie pewnych decyzji dotyczących podejmowania decyzji dotyczących podejmowania priorytetów w zakresie odkrywania i rozwoju.

living-lab-preview-4051-oryginalny

Przepływ pracy naukowy o niskim kodzie

Umożliwia naukowcom wizualne tworzenie i dostosowywanie przepływów pracy w różnych modalnościach dzięki automatyzacji niskodowej, która łączy instrumenty, rejestrację, analizę i sztuczną inteligencję.

living-lab-preview-3935-oryginalny

FAIR, wielokrotnego użytku dane naukowe

Włącz praktyki FAIR w zakresie danych poprzez przechwytywanie standardowych metadanych, bogatego kontekstu i pełnej linii w różnych systemach — przekształcając dane eksperymentalne w zaufane zasoby, nadające się do użycia maszynowo, które można ponownie wykorzystać do celów analitycznych i sztucznej inteligencji.

Często zadawane pytania

Dowiedz się więcej

Od fragmentarycznych danych po inteligentne podejmowanie decyzji

Optymalizacja procesów badawczo-rozwojowych w