Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Zastosowanie w praktyce

Łączność i integracja maszyn

W zaawansowanej inżynierii maszyn rozwiązania produkcyjne muszą być użyteczne na poziomie globalnym, a także muszą być zgodne z przepisami, obsługiwać zaawansowane analizy i umożliwiać zdalny dostęp. Dowiedz się, w jaki sposób łączność maszyn i integracja z różnymi środowiskami produkcyjnymi mogą zwiększyć konkurencyjność.

Wyzwanie

Jako odnoszący sukcesy producent maszyn ustandaryzowałeś projekty, zoptymalizujesz inżynierię i oferujesz usługi na całym świecie. Ale jak zaspokoić unikalne potrzeby klientów w zakresie automatyzacji lub dostarczać dodatkowe dane procesowe IT, gdy zasoby inżynieryjne są rozciągnięte, a wsparcie jest wymagane na całym świecie? Czy Twoje maszyny są naprawdę przygotowane na nadążanie za przyszłymi zmianami?

Rozwiązanie

Spełnij unikalne potrzeby w zakresie automatyzacji i dostarczaj dane procesowe do IT dzięki standardowej łączności terenowej, OPC UA i bezpiecznemu zdalnemu dostępowi. Scentralizowana inżynieria upraszcza integrację maszyn i komunikację IT/OT. Zdalne uruchamianie, diagnostyka i wsparcie ograniczają wysiłek na miejscu, a skalowalne interfejsy pomagają maszynom dostosować się do zmieniających się wymagań i być gotowymi na przyszłe wymagania.

Korzyści

  • Niezawodność: Wybierz sprzęt i komponenty sieciowe, aby zapewnić wydajną, niezawodną automatyzację i komunikację.
  • Elastyczność: Podziel systemy na komponenty modułowe, aby zwiększyć elastyczność i łatwość konserwacji w projektowaniu maszyn szeregowych.
  • Prostota: Zaprojektuj interfejsy maszyn dla łatwej integracji systemu z wbudowaną obsługą zdalnej obsługi
  • Wydajność: Parametryzowanie i uruchamianie urządzeń sieciowych i urządzeń peryferyjnych I/O, aby zapewnić prawidłowe okablowanie i funkcjonalność panelu sterowania.
Osoba wskazująca na tablet obok ramion robota w zautomatyzowanym zakładzie produkcyjnym.

Jak zacząć

Poprawa łączności maszyn w całym procesie. Bezproblemowe łączenie czujników, sterowników i systemów informatycznych, uproszczenie wymiany danych i integracji maszyn oraz umożliwia wydajne zdalne uruchamianie, diagnostykę i wsparcie, aby operacje były elastyczne, skalowalne i gotowe na przyszłość.

Projektant elektryczny przed notebookiem

Projektowanie instalacji elektrycznych

Wybierz odpowiednie komponenty automatyzacji, sieci i komunikacji dla aplikacji i środowiska. Twórz skalowalne architektury sieciowe z elastycznymi systemami we/wy i płynną łącznością czujników, aby zapewnić niezawodną wydajność maszyny i wydajną wymianę danych.

Inżynierowie pracujący nad projektem

Podstawowa inżynieria

Szybsze konfigurowanie maszyn szeregowych dzięki modułowym projektom, automatycznym kontrolom we/wy i zintegrowanym ustawieniom ochrony. Automatycznie generuj konfiguracje sprzętowe i konfiguracje sieciowe, aby przyspieszyć inżynierię i zapewnić spójność.

Szczegółowa inżynieria z komponentami TIA

Projekt wykonawczy

Zaprojektuj standaryzowane interfejsy maszyn, aby umożliwić bezproblemową wymianę danych, równoległy dostęp do danych i wydajną integrację systemu. Umożliwia szybką zdalną obsługę, obsługę i monitorowanie samodzielnych lub rozproszonych maszyn poprzez bezpieczną łączność, w tym sieci komórkowe.

Usługi modernizacji i modernizacji Keyvisual

Instalacja i uruchomienie

Skutecznie konfiguruj i analizuj sieci przemysłowe, aby zapewnić niezawodną komunikację i zoptymalizowaną wydajność systemu. Testuj i waliduj systemy we/wy po skonfigurowaniu maszyny, aby sprawdzić prawidłową instalację, funkcjonalność i gotowość do uruchomienia.

Digital transformation

Bezproblemowa integracja i solidna wymiana danych to kluczowe kwestie techniczne dla optymalizacji operacji, umożliwiania nowych modeli biznesowych i wspierania zaawansowanych analiz w nowoczesnych środowiskach przemysłowych.

Globalizacja wraz z rosnącą różnorodnością regionalną

Globalna elastyczność operacyjna, dostosowanie się do różnorodnych lokalnych wymagań i wydajne zdalne wsparcie to kluczowe kwestie techniczne dla firm przemysłowych poruszających się po zróżnicowanych środowiskach rynkowych i produkcyjnych.

Czas wprowadzania produktu na rynek

Szybka reakcja rynku, elastyczna konstrukcja dostosowana do zmieniających się potrzeb klientów oraz wydajna, opłacalna inżynieria z łatwą integracją i łącznością to kluczowe kwestie techniczne producentów OEM.

Przykład wdrożenia

Szybka diagnostyka i krótszy czas uruchomienia

Zautomatyzowana maszyna produkcyjna z modułowymi stacjami montażowymi, przenośnikami i zintegrowanymi obudowami bezpieczeństwa.

Davide Maternini SPA

Budowa maszyn, Włochy

Davide Maternini SPA usprawnił produkcję przy użyciu SIMATIC ET 200AL i ET 200SP. Elastyczna instalacja ET 200AL zmniejszyła wysiłek inżynieryjny, skrzynki przyłączeniowe, koszty i czas realizacji projektu. Zintegrowana diagnostyka z urządzeń ET 200SP i IO-Link umożliwiła szybszą instalację, uruchomienie i rozwiązywanie problemów bez dodatkowego programowania.

Masz jakieś pytania?

Połączmy się — nasi eksperci branżowi i technologiczni poprowadzą Cię do najlepszego rozwiązania odpowiadającego Twoim wymaganiom.