Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Osoba siedząca przed laptopem wyświetlająca konfigurator SIPROTEC 5

Chcesz swój 3AH3 w mniej niż 60 sekund?

Dostosuj swój idealny produkt za pomocą zaledwie kilku kliknięć i dzięki wizualizacji produktów 3D w czasie rzeczywistym.

Dlaczego wyłączniki próżniowe 3AH36/37/38?

Wyłączniki prądotwórcze Siemens 3AH36/37/38 zostały zaprojektowane tak, aby chronić najważniejszy element każdej elektrowni: generator. Podczas gdy konwencjonalne urządzenia zwykle nie radzą sobie ze zwiększonymi wymaganiami prądów bliskich uszkodzeniom generatora, nasza oferta generatorów 3AH3 została specjalnie zaprojektowana, aby spełnić dokładnie te wymagania.

Wyłączniki 3AH36/37/38 są również idealnym wyborem w zastosowaniach wymagających obsługi wysokich prądów ciągłego obciążenia i wysokich odporności na prąd zwarciowy.

  • do 24 kV
  • do 110 kA
  • do 15 000 A
Wyłącznik próżniowy generatora SN - 3AH37 do 72 kA, 4.000 A - miejsce

Kluczowe korzyści

Doskonała ochrona

Testowany typ zgodnie z normami generatorów IEC/IEEE w celu zapewnienia niezawodnej ochrony.

Zaufana wydajność

Zbudowany na dziesięcioleciach doświadczenia firmy Siemens w zakresie przełączania próżniowego.

Przyszłościowy

Najwyższe oceny radzą sobie z rosnącymi wymaganiami sieci bez kosztownych aktualizacji.