Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Process Simulate X Essentials?

Process Simulate X Essentials zapewnia podstawową cyfrową moc produkcyjną bez utraty głębokości. Specjalnie zaprojektowany dla zespołów, które muszą walidować i optymalizować procesy przed rozpoczęciem produkcji, łączy planowanie produkcji i symulację w jednym połączonym środowisku. Dzięki funkcji Process Simulate X Essentials możesz:

  • Modelowanie i symulacja montażu i ergonomicznych przepływów pracy w cyfrowym środowisku 3D
  • Uruchom dynamiczne wykrywanie kolizji we wszystkich procesach produkcyjnych
  • Walidacja i optymalizacja procesów produkcyjnych z góry — redukując kosztowne przeróbki fizyczne
  • Korzystaj z Value Based Licensing wartościach, aby rozszerzyć funkcjonalność - importuj modele CAD produktów i zasobów bezpośrednio za pośrednictwem zintegrowanych interfejsów CAD, rozszerzaj możliwości symulacji człowieka i ergonomii, wykorzystuj wciągające technologie, takie jak wirtualna rzeczywistość i przechwytywanie ruchu, AI Copilot i wiele innych
Ramiona robotyczne składające komponenty akumulatorów w zakładzie produkcyjnym

Zmniejsz koszty IT

Skoncentruj się mniej na IT, a bardziej na innowacjach w symulacji produkcji dzięki rozwiązaniu SaaS, które ma na celu szybkie uruchomienie. Wszystkie operacje i konserwacja, w tym aktualizacje, są zarządzane przez Siemens.

Współpraca między domenami

Rozszerz współdzielenie projektów produkcyjnych i zapewnij spójność między zespołami, aby umożliwić szybkie podejmowanie decyzji, umożliwiając zespołom zrozumienie złożoności globalnej inżynierii.

Krótszy czas wprowadzania produktów na rynek

Wczesne wykrywanie i komunikowanie problemów projektowych zmniejsza koszty zmian, podczas gdy wstępna wirtualna walidacja minimalizuje liczbę wymaganych prototypów fizycznych.

Najważniejsze funkcje

Projektowanie zakładów produkcyjnych

Twórz i edytuj modele geometryczne, aby reprezentować komponenty i zespoły, pomagając osiągnąć dokładny cyfrowy bliźniak środowiska produkcyjnego. Definiuj i modyfikuj dane kinematyki, aby symulować ruch i interakcję części w celu realistycznej analizy sprzętu automatyki i przepływów pracy w celu optymalizacji układu i operacji fabrycznych. Importuj dane CAD bezpośrednio, aby zbudować realistyczny cyfrowy bliźniak produkcji.

Produkcja linii produkcyjnej z ramionami robotycznymi, ludźmi i przenośnikami taśmowymi w warunkach fabrycznych

Od samodzielnych do połączonych integracji

Połącz się z Teamcenter, aby uzyskać zunifikowany szkielet danych i integrację pełnego zarządzania cyklem życia produktu (PLM), dzięki czemu zespoły produkcyjne są zgodne z najnowszymi projektami i zasobami. Process Simulate Simulation działa również w trybie autonomicznym, umożliwiając inżynierom szybkie rozpoczęcie korzystania z lokalnych danych i późniejsze skalowanie do podłączonego środowiska.

Połącz się z Teamcenter lub EmServer, aby uzyskać ujednolicony szkielet danych i pełną integrację zarządzania cyklem życia produktu (PLM).

Symulacje i recenzje

Projektuj, analizuj i weryfikuj procesy montażu i demontażu poprzez tworzenie i symulację ścieżek złożeń i sekwencji operacji, przeprowadzanie wykrywania kolizji i wykonywanie przekroju 2D/3D w wysoce dynamicznym środowisku 3D.

Projektuj, analizuj i weryfikuj procesy montażu i demontażu poprzez tworzenie i symulację ścieżek złożeń i sekwencji operacji.

Symulacja człowieka i ergonomia

Poznaj wartość symulacji człowieka, szybko umieszczając i umieszczając cyfrowe modele ludzkie w wirtualnej komórce roboczej, aby ocenić operacje ręczne przed ich wdrożeniem. Dzięki Value Based Licensing możesz analizować zasięg, widoczność, prześwit i ruch, aby wcześnie zidentyfikować zagrożenia ergonomiczne, a następnie symuluj zadania związane z montażem, obsługą materiałów i konserwacją, aby potwierdzić bezpieczną i wydajną wydajność operatora.

Pracownik sięgający do niebieskich pojemników na stojaku obok przenośnika, z ułożonymi czerwonymi skrzyniami na palecie w przemysłowej przestrzeni roboczej.

Value Based Licensing i dodatki o wysokiej wartości

Rozszerz możliwości symulacji produkcji dzięki elastycznym Value Based Licensing. Dostęp do funkcji, takich jak zaawansowana symulacja człowieka, analiza ergonomii, wirtualna rzeczywistość, przechwytywanie ruchu, AI Copilot, interfejsy CAD i inne.

Rozwiń Process Simulate X, korzystając z dodatków o wysokiej wartości dla chmury punktów, rozszerzonej rzeczywistości Digital Twin podwójnej linii, złącza NVIDIA Omniverse Connector i Safety Robots Manager.

Dowiedz się więcej

Symulacja 3D pokazuje kobietę sięgającą po niebieskie pojemniki na stojaku obok przenośnika, z interfejsem oprogramowania i widokiem wstawki VR.

Oprogramowanie Process Simulate X

Porównaj funkcje produktów Process Simulate X. obok siebie.

Człowiek wykorzystujący oprogramowanie CAD do zaprojektowania zautomatyzowanej fabryki z robotami i przenośnikami taśmowymi.

Zaawansowana wersja próbna Process Simulate X

Odkryj wersję próbną Process Simulate X Advanced w chmurze. Wypróbuj za darmo przez 30 dni.

Poznaj lepiej oprogramowanie Tecnomatix

Wsparcie klienta

Oferujemy kompleksową obsługę klienta dla wszystkich produktów Tecnomatix. Skontaktuj się z nami już dziś.

Blog poświęcony oprogramowaniu Tecnomatix

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i najważniejszymi informacjami dotyczącymi oprogramowania Tecnomatix.

Społeczność użytkowników oprogramowania Tecnomatix

Dołącz do rozmowy i uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oprogramowania Tecnomatix.