Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

TeamViewer Tensor w oparciu o TeamViewer

TeamViewer to firma Digital Workplace, która łączy ludzi z technologią, umożliwiając rozszerzenie i automatyzację w celu poprawy pracy. Założona w 2005 roku w Niemczech firma TeamViewer zrewolucjonizowała łączność zdalną dzięki oprogramowaniu zaprojektowanemu do dostępu do komputerów z dowolnego miejsca w celu zaoszczędzenia czasu i kosztów. Dzisiaj TeamViewer umożliwia ponad 640 000 klientów na całym świecie w optymalizacji ich cyfrowych miejsc pracy - w różnych branżach, od biura do hali produkcyjnej. Dzięki płynnej łączności i inteligentnym przepływom pracy TeamViewer umożliwia firmom pełne wykorzystanie zalet sztucznej inteligencji i poruszanie się po globalnych megatrendach, takich jak praca hybrydowa i zdalna, transformacja cyfrowa i big data. Dowiedz się więcej na stronie www.teamviewer.com.

Dlaczego Tensor pomaga zdalnie radzić sobie ze złożonymi wyzwaniami.?

W dużych organizacjach jest tak wiele punktów końcowych. Od telefonów i komputerów po detaliczne systemy POS, serwery i maszyny przemysłowe. Dostęp, obsługa i zarządzanie tak szeroką gamą urządzeń w wielu lokalizacjach jest ogromnym wyzwaniem.
Rozwiązania łączności zdalnej zmieniły grę zespołów IT, zwiększając widoczność i kontrolę nad punktami końcowymi, jednocześnie oszczędzając czas i obniżając koszty podróży.
Ale jak zapewnić, że zdalne połączenia nie zagrażają bezpieczeństwu sieci? Jak radzisz sobie z rosnącą różnorodnością punktów końcowych i różnych platform operacyjnych? A gdy Twoje potrzeby zmieniają się lub rosną, czy Twoje rozwiązanie do łączności zdalnej może się dostosować i skalować?
Oprogramowanie do zdalnej łączności nie powinno powodować kompromisów w zakresie bezpieczeństwa lub zmagania się z wieloma, rozłączonymi systemami. Dlatego ujednoliciliśmy zabezpieczenia klasy korporacyjnej, wysoką wydajność i głęboką integrację systemów w jedną zaawansowaną platformę łączności zdalnej: TeamViewer Tensor.

Zalety

  • Zapewnia bezpieczną zdalną łączność ze wszystkimi głównymi komputerami i mobilnymi systemami operacyjnymi.
    Umożliwia firmom zachowanie zgodności, zwłaszcza w ściśle regulowanych branżach, takich jak opieka zdrowotna, bankowość i usługi finansowe poprzez audytowalność.
  • Skaluje się zgodnie z potrzebami firmy w oparciu o strefy czasowe i lokalizacje dla pracowników pracujących w biurach, zdalnie lub w ruchu.
    Oferuje zdalny dostęp, wsparcie, zarządzanie, monitorowanie i kontrolę za pośrednictwem jednego okienka.
  • Można go łatwo zintegrować z wieloma platformami - Microsoft Dynamics 365, Microsoft Intune, ServiceNow, Atlassian Jira, Freshdesk, Salesforce, Azure AD - powszechnie stosowanymi w małych, średnich i dużych organizacjach.

Dostępne funkcje

przykład wdrożenia

Henkel korzysta z TeamViewer, aby usprawnić obsługę IT

Zespół Henkel potrzebował rozwiązania umożliwiającego standaryzację wewnętrznego wsparcia IT dla swoich globalnych pracowników. TeamViewer pomógł Henkelowi użyć jednego rozwiązania do obsługi 60 000 urządzeń wszystkich pracowników.

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...

Zdalne wsparcie IT

Technologia staje się coraz bardziej złożona. Ze względu na szybki charakter codziennej działalności ważne jest, aby firmy wspierały wszystkich interesariuszy w łańcuchu wartości odpowiednie rozwiązania w celu skrócenia przestojów, zapewnienia ciągłości działania i poprawy ogólnej produktywności.