Usprawnij procesy cyklu życia w celu poprawy wydajności
Zarządzaj i automatyzuj procesy związane z projektem, produktem i programem. Skróć czas cyklu zmian, zarządzać wpływem i kontrolować koszty zmian. Dotrzymuj terminów, zarządzaj zasobami i trzymaj się budżetu.
Zarządzaj wpływem zmian
Certyfikowane przez Teamcenter CMII zarządzanie zmianami w pętli zamkniętej pozwala na wykorzystanie elastycznych procesów, które można łatwo dostosować do konkretnych potrzeb. Zmiana procesów napędza realizację i zapewnia pełną identyfikowalność. Możesz zarządzać ewolucją swoich produktów, problemami i ulepszeniami dzięki widoczności w całej firmie. Wdrażaj zmiany szybko, dokładnie i kompleksowo, aby odpowiedzieć na potrzeby rynku i klientów.

Zarządzanie przepływem pracy
Automatyzuj każdy proces pracy, niezależnie od tego, jak prosty lub złożony, dzięki Teamcenter. Twórz przepływy pracy oparte na logice biznesowej. Zdefiniuj standardowe szablony procesów, aby egzekwować najlepsze praktyki i eliminować błędy. Natychmiastowy stan, historia i ścieżki audytu zapewniają pełną kontrolę i widoczność procesów. Daj każdemu dokładnie to, czego potrzebują, aby wykonać swoje zadanie we właściwym czasie.

Osiągaj cele programu z pewnością
Efektywnie planuj i rozmiaruj programy. Prognozuj zapotrzebowanie na zasoby, oszacuj koszty i szybki start realizacji. Zsynchronizuj się ze zmianami wymagań. Dostosuj się do wyzwań inżynieryjnych, problemów związanych z łańcuchem dostaw i ograniczeniami zasobów. Otrzymuj powiadomienia o problematycznych hotspotach za pomocą pulpitów nawigacyjnych i raportów. Zapewnij interesariuszom widoczność programu w czasie rzeczywistym w miarę jego rozwoju.

Dostosowanie i ustalanie priorytetów projektów
Grupuj i zarządzaj projektami zgodnymi z ogólnymi celami. Wykorzystaj narzędzia i procesy najlepszych praktyk, niezależnie od tego, czy jesteś pełnoetatowym, czy okazjonalnym kierownikiem projektu. Twórz i zarządzaj szczegółowymi planami projektu bezpośrednio powiązanymi z danymi produktowymi, takimi jak wymagania, dostawy, zestawienie materiałów (LM) lub części. Szybko organizuj i organizuj pracę, aby upewnić się, że cały zespół projektowy jest poinformowany o statusie projektu.

wheel.me
Automatyzacja procesów PLM skraca czas testowania robotów o 80%
Firma:Wheele-me
Branża:Maszyny przemysłowe
Lokalizacja:Oslo, Norwegia
Siemens Software:Teamcenter X