Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Teamcenter

Planowanie procesu produkcji i zarządzanie danymi

obraz - plm - teamcenter - logo gartner - banner 2026

Siemens uznany za lidera w dziedzinie oprogramowania PLM

w oprogramowaniu Gartner® Magic Quadrant™ do zarządzania cyklem życia produktu (PLM) 2026

Połączone procesy wytwarzania przynoszą korzyści biznesowe

Szybsze rozpoczęcie produkcji dzięki planowaniu procesów produkcyjnych Teamcenter i zarządzaniu danymi. Współpracuj błyskawicznie i bezpiecznie, aby zoptymalizować operacje produkcji i montażu części. Wykonuj wszystkie powiązane czynności wydajniej dzięki cyfrowemu wątowi obejmującemu Twoją organizację i zakłady.

Zarządzanie procesami produkcji w chmurze

Zarządzanie procesami produkcyjnymi SaaS jest dostępne w chmurze, zarządzane dla Ciebie przez ekspertów firmy Siemens. Zacznij od razu, korzystając z wstępnie skonfigurowanych najlepszych praktyk. Uzyskaj ciągłość informacji produkcyjnych dzięki bezpiecznej wymianie danych i widoczności procesów. Połącz inżynierów i inżynierów produkcyjnych, planistów, użytkowników hali sklepowych, partnerów i dostawców, konstruktorów linii, domów projektowych i nie tylko.

Pracownik fabryki używający tabletu do monitorowania sprzętu produkcyjnego na hali produkcyjnej.

Łatwe planowanie procesów produkcyjnych i zarządzanie nimi

Twórz dane zestawienia materiałów (MBOM) i zestawienia procesu (BOP) i zarządzaj nimi, aby zrozumieć, co i jak zrobić. Teamcenter, zintegrowany z cyfrowymi rozwiązaniami produkcyjnymi Siemens, ułatwia współpracę między inżynierią, produkcją i realizacją. Ponownie wykorzystywać procesy montażu w różnych zakładach, opracowywać i udostępniać instrukcje pracy na hali produkcyjnej, przeprowadzać analizę czasu i równoważenie linii i nie tylko.

Osoba używająca tabletu w zakładzie produkcyjnym z ramionami robotycznymi i taśmami przenośnikowymi

Twórz i udostępniaj elektroniczne instrukcje pracy

Twórz kompleksowe instrukcje prac produkcyjnych, aby uzyskać większą przejrzystość etapów procesu na hali produkcyjnej. Dostarczaj najbardziej aktualne informacje i wyraźnie zademonstruj liczbę etapów procesu za pomocą narzędzi do wizualizacji 2D i 3D oraz technologii AR. Dokumentacja procesu jest automatycznie aktualizowana poprzez zarządzanie rewizjami, dzięki czemu można szybko i łatwo reagować na zmiany, zarówno przed, jak i podczas produkcji.

Osoba korzystająca z tabletu do przeglądania cyfrowych instrukcji pracy w warunkach przemysłowych

Tworzenie i obsługa listy procesów (BOP)

Twórz procesy i operacje w ramach BOP dla sekwencji kroków w planach złożenia. Przypisz odpowiednie części i zespoły z MBOM do operacji, określając wymagane narzędzia i zasoby z listy wyposażenia (BOE) lub za pośrednictwem biblioteki sklasyfikowanych obiektów. Usprawnij zmiany z inżynierii produktu do BOP za pomocą narzędzi sprawdzania odpowiedzialności, aby utrzymać synchronizację inżynierii i produkcji.

Ilustracja przedstawiająca pracownika w białym kasku i kamizelce odblaskowej nadzorującego zautomatyzowaną linię montażową.

Łatwe uzgadnianie list materiałowych BOM projektu i produkcji

Szybko aktualizuj plany procesu montażu zgodnie ze zmianami projektowymi, korzystając ze zintegrowanej platformy rozwoju produktów i procesów w Teamcenter. Narzędzia sprawdzania odpowiedzialności BOM pomagają inżynierom produktów i produkcji szybko wizualizować i sprawdzać wpływ wszelkich zmian w produkcie i procesie. Pozwala to uniknąć kosztownej, późnej identyfikacji problemów związanych z produkcją.

Dwa nakładające się koła zębate ze znacznikiem wyboru, reprezentujące uzgodnienie procesów inżynieryjnych i produkcyjnych

Szacowanie czasu realizacji procesów i równoważenie linii

Rozwiązania w zakresie zarządzania czasem i równoważenia zapewniają wgląd w procesy produkcyjne o wartości dodanej i bez wartości dodanej. Analiza czasu wykorzystuje standardy czasu, takie jak MTM, z wbudowaną integracją z TiCon. Równoważenie linii wyświetla wizualne zwijanie czasu dla operacji, stacji i operatorów. Zoptymalizuj plan do docelowego czasu Takt, usprawnij pracę operatora w linii i oceń alternatywne plany.

Wykres przedstawiający zadania linii montażowej z kolorowymi słupkami przedstawiającymi czas trwania różnych operacji.

Optymalizacja planowania wytwarzania części na potrzeby produkcji

Przekształć swój warsztat maszynowy w operację opartą na danych dzięki informacjom o projektowaniu produktu i planowaniu montażu w jednym systemie. Zoptymalizuj procesy produkcyjne dzięki planowaniu części, podłączeniu do hali produkcyjnej i bibliotece zasobów produkcyjnych.

Ramię robota składające części mechaniczne na tle planu

Wirtualne zarządzanie zasobami produkcyjnymi

Szybko znajdź to, czego potrzebujesz i sprawnie zarządzaj zasobami produkcyjnymi dzięki zaawansowanym funkcjom wyszukiwania i wyszukiwania w pełnym systemie klasyfikacji. Udostępniając wstępnie załadowane dane narzędzi skrawających, biblioteka zasobów produkcyjnych (MRL) jest dostępna bezpośrednio z poziomu NX CAM. Można tworzyć zespoły narzędzi lub importować dane z katalogów dostawców narzędzi.

Ilustracja przedstawiająca ekran komputera z wyświetloną biblioteką zasobów produkcyjnych (MRL) w oprogramowaniu NX CAM.

Łączność z halą produkcyjną

Użyj jednej platformy, aby połączyć planowanie i produkcję. Dostarczaj prawidłowe dane bezpośrednio do sprzętu produkcyjnego, w tym maszyn CNC, CMM i robotów. Komunikuj swoje kompletne plany procesów produkcyjnych w różnych domenach funkcjonalnych. Wyjaśnij, co, jak i gdzie są produkowane produkty. Upewnij się, że wszyscy interesariusze wiedzą, jakie zasoby są potrzebne.

Osoba używająca tabletu w środowisku przemysłowym z maszynami i pracownikami w tle

Współpraca nowej generacji przy użyciu Teamcenter Share

Optymalizuj procesy produkcyjne i produkcyjne dzięki Teamcenter Share, opartemu na chmurze rozwiązaniu do współpracy z bezproblemowym połączeniem z oprogramowaniem Teamcenter Easy Plan. Rozszerz zasięg danych i procesów związanych z planowaniem produkcji poza wewnętrzne zespoły, aby pracować mądrzej i przyspieszyć innowacje.

Dowiedz się więcej

Dowiedz się, jak inni widzą Teamcenter

Forrester nie popiera żadnej firmy, produktu, marki ani usługi zawartych w jej publikacjach badawczych i nie zaleca żadnej osobie wyboru produktów lub usług jakiejkolwiek firmy lub marki na podstawie ocen zawartych w takich publikacjach. Informacje oparte są na najlepszych dostępnych zasobach. Opinie odzwierciedlają osąd w tamtym czasie i mogą ulec zmianie. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj o obiektywizmie Forrestera tutaj .


Firma Gartner nie popiera żadnej firmy, dostawcy, produktu ani usługi przedstawionej w swoich publikacjach i nie zaleca użytkownikom technologii wybierania tylko tych dostawców o najwyższych ocenach lub innym oznaczeniu. Publikacje Gartnera składają się z opinii organizacji Gartner w zakresie analizy biznesowej i technologicznej i nie powinny być interpretowane jako stwierdzenia faktów. Firma Gartner zrzeka się wszelkich gwarancji, wyrażonych lub dorozumianych, w odniesieniu do niniejszej publikacji, w tym wszelkich gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. GARTNER jest znakiem towarowym firmy Gartner, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych.