Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Teamcenter

Zarządzanie listami materiałowymi BOM

Usprawnij procesy projektowania, konfiguracji i zmian dzięki ujednoliconemu zarządzaniu zestawieniami komponentów dla innowacyjnego sukcesu produktu

obraz - plm - teamcenter - logo gartner - banner 2026

Siemens uznany za lidera w dziedzinie oprogramowania PLM

w oprogramowaniu Gartner® Magic Quadrant™ do zarządzania cyklem życia produktu (PLM) 2026

Poznaj swój produkt dzięki strategii 360° BOM

Twórz, zarządzaj zestawieniem komponentów i udostępniaj je w zintegrowanym, ujednoliconym procesie, aby stworzyć cyfrową reprezentację produktu. Koordynuj ewolucję nowych produktów i ulepszeń za pomocą wątków cyfrowych, które łączą domeny funkcjonalne i obejmują cykl życia produktu.

Zapewnij swojemu przedsiębiorstwu łączność z multidyscyplinarną listą materiałową BOM

Popraw jakość, czas wprowadzenia na rynek i zarządzanie kosztami poprzez stworzenie jednolitej, dokładnej definicji produktu w środowisku współpracy. Zintegrowane, wielodomenowe rozwiązanie BOM dla przedsiębiorstw Teamcenter umożliwia zarządzanie oprogramowaniem, częściami elektrycznymi, elektronicznymi i mechanicznymi z automatycznym uzgadnianiem między domenami.

Ilustracja przedstawiająca mężczyznę wskazującego na ekran laptopa z funkcjami rozwoju produktu.

Przejmij kontrolę dzięki zarządzaniu zmianami i konfiguracją

Kontroluj i śledź zmiany podczas ich wprowadzania. Zarządzaj ewolucją zestawienia komponentów za pomocą historycznych konfiguracji i linii bazowych. Skonfiguruj i rozwiązuj zestawienie materiału, korzystając ze stanów wydania i dojrzałości, skuteczności i wariantów.

Ilustracja przedstawiająca laptopa przesyłającego dane do użytkowników.

Zwiększ efektywność listy materiałowej BOM

Wykorzystaj więcej cyfrowych zestawień komponentów dzięki narzędziom produktywności Teamcenter:

  • Inteligentne odkrywanie umożliwia bogate konteksty do przeglądu, analizy wpływu i walidacji
  • Partycje organizują pojedynczą strukturę zestawienia komponentów w wiele dostosowanych widoków
  • Wyrównanie komponentów projektu koordynuje rozwój produktu
  • Zaawansowany zestaw zbiorczy zestawień komponentów pomaga planować, przydzielać i śledzić cele projektowe do celu
Ilustracja przedstawiająca laptopa z różnymi aspektami listy materiałowej BOM wyświetlonymi na ekranie.

Rozszerz zestawienie zestawienia komponentów Teamcenter na inne systemy

Wypełnij lukę między PLM a innymi systemami korporacyjnymi, w tym ERP, dzięki Active Integration. Eliminuj silosy danych, zautomatyzuj przepływy pracy i zapewniaj spójne i wiarygodne informacje w krytycznych systemach. Przekształć swoje operacje dzięki naprawdę połączonemu zestawieniu komponentów, aby uzyskać lepszy wgląd i szybsze podejmowanie decyzji.

Grafika przedstawiająca kobietę piszącą na laptopie

Dowiedz się, jak inni widzą Teamcenter

Przykład wdrożenia

Dongfeng Liuzhou Motor

Enhancing data accuracy to reduce time spent on digital model queries by 50 percent
Customer Success Story

Enhancing data accuracy to reduce time spent on digital model queries by 50 percent

Firma:Dongfeng Liuzhou Motor

Branża:Motoryzacja i transport

Lokalizacja:Liuzhou, Guangxi Zhuang Autonomous Region , China

Podejmuj mądrzejsze i szybsze decyzje dzięki sztucznej inteligencji stworzonej dla PLM

Doświadcz GenAI przez cały cykl życia dzięki Teamcenter AI i Teamcenter Copilot

Dowiedz się więcej

Grupa ludzi stoi razem przed budynkiem, uśmiechając się i pozując do zdjęcia.

Oblicz wartość systemu PLM w chmurze

Badanie firmy Forrester Consulting - Total Economic Impact™ firmy Siemens Teamcenter X

Forrester nie popiera żadnej firmy, produktu, marki ani usługi zawartych w jej publikacjach badawczych i nie zaleca żadnej osobie wyboru produktów lub usług jakiejkolwiek firmy lub marki na podstawie ocen zawartych w takich publikacjach. Informacje oparte są na najlepszych dostępnych zasobach. Opinie odzwierciedlają osąd w tamtym czasie i mogą ulec zmianie. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj o obiektywizmie Forrestera tutaj .


Firma Gartner nie popiera żadnej firmy, dostawcy, produktu ani usługi przedstawionej w swoich publikacjach i nie zaleca użytkownikom technologii wybierania tylko tych dostawców o najwyższych ocenach lub innym oznaczeniu. Publikacje Gartnera składają się z opinii organizacji Gartner w zakresie analizy biznesowej i technologicznej i nie powinny być interpretowane jako stwierdzenia faktów. Firma Gartner zrzeka się wszelkich gwarancji, wyrażonych lub dorozumianych, w odniesieniu do niniejszej publikacji, w tym wszelkich gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. GARTNER jest znakiem towarowym firmy Gartner, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych.