Arena high-tech SAP Garden znajduje się w samym sercu Monachium.
Dzięki oświetleniu, regulacji temperatury lodu i klimatyzacji zaawansowana technologicznie arena do hokeja na lodzie i innych sportów ma szczególnie wysokie zapotrzebowanie na energię. Musi to być zapewnione przez potężny, wydajny i stale dostępny zasilacz. Jednocześnie rozwiązanie powinno płynnie pasować do całego projektu, zarówno na etapie planowania, jak i podczas eksploatacji. Sprawdzone i niezawodne rozwiązanie ma do tego kluczowe znaczenie.
Wybierając niezawodnego partnera do zasilania w zakresie średniego i niskiego napięcia dla projektu SAP Garden, przywiązaliśmy dużą wagę do posiadania ogólnego systemu, który był kompaktowy i spójny. Szczególnie ważny był wybór systemu dystrybucji energii, który znaliśmy już i na którym mogliśmy bez wahania polegać. Dlatego zdecydowaliśmy się na rozwiązania firmy Siemens.
W parku Olympia w Monachium powstaje nowa wielofunkcyjna arena, SAP Garden, która będzie nowym domem klubu hokejowego EHC Red Bull Munich. Zajmujący ponad 22 000 metrów kwadratowych będzie to wszechstronny stadion z przestrzenią nie tylko dla ponad 11 500 siedzących i stojących widzów, ale także na różne obszary treningowe. Dzięki ponad 120 letniemu doświadczeniu heinemann idealnie nadaje się do elektrotechnicznej rozbudowy projektu. Certyfikowana firma elektryczna, wdraża innowacyjne rozwiązania dostosowane do wszystkich wymagań elektrotechnicznych kompleksu.

Arena high-tech SAP Garden znajduje się w samym sercu Monachium.

Jako wyspecjalizowany instalator branży elektrotechnicznej, heinemann odpowiada za całą fabrykę i planowanie montażu, instalację i konserwację instalacji elektrycznych. Oprócz dostarczania systemów elektrycznych, systemów informatycznych, wysokiego i niskiego napięcia prądu oraz technologii transmisji telewizyjnej, heinemann odpowiada również za obszary związane z bezpieczeństwem, w tym systemy alarmowe pożarowe i alarmowe głosowe, systemy monitorowania wideo i bezpieczeństwa, systemy alarmowe intruzów oraz centrum kontroli policji i straży pożarnej.
Firma Heinemann wybiera nasze sprawdzone, trwałe i sprawdzone w standardzie rozwiązania. Należą do nich systemy średniego napięcia NXAIR C, niskonapięciowe płyty rozdzielcze SIVACON S8 oraz systemy kanałowe szyn zbiorczych SIVACON 8PS. Systemy modułowe łączą się, tworząc zintegrowane rozwiązanie. W fazie planowania portfolio oprogramowania SIMARIS zapewnia, że planowanie zasilania bezproblemowo wpisuje się w resztę procesu planowania budynku.

Dwie izolowane powietrzem rozdzielnice średniego napięcia NXAIR C, każda o mocy 5 MW, zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa dostaw dla areny high-tech, ochronę osobistą i spełniają wymagania normy IEC 62271-200.

Modułowa niskonapięciowa płyta rozdzielcza SIVACON S8 jest zainstalowana w wielofunkcyjnej arenie w kompaktowej i oszczędzającej miejsce konstrukcji z podwójnym frontem. Systemy mają również redundantną konfigurację.

Systemy kanałowe szyn zbiorczych SIVACON 8PS zapewniają niezawodny rozkład zasilania z rozdzielnic niskiego napięcia. Imponują wysoką odpornością na zwarcie i niskim obciążeniem ogniowym.
Narzędzia SIMARIS wspiera planery elektryczne firmy heinemann we wdrażaniu bezpiecznych, wydajnych i cyfrowych rozwiązań. Narzędzia do planowania SIMARIS przyczyniają się nie tylko do oszczędności czasu i kosztów w planowaniu i konfiguracji, ale także pomagają zwiększyć wydajność eksploatacji i konserwacji. BIM data można wyodrębnić z SIMARIS zarówno zgodnie z planem, jak i powykonawczym. Oznacza to, że bliźniaki systemu cyfrowego można bezproblemowo zintegrować z cyfrowymi bliźniakami budowlanymi.

Planiści, operatorzy, organizatorzy imprez i goście korzystają z niezawodnych rozwiązań zasilających. Kompaktowy system kanału szyn zbiorczych pozwala na efektywne wykorzystanie dostępnej przestrzeni, zmniejszając koszty inwestycji.