Mierz z dużą dokładnością
Osiągnij do plus lub minus 0,2% szybkości dzięki cyfrowej kontroli wsadowej przetwarzania sygnału i wielojęzycznemu wyświetlaczowi do konfiguracji i diagnostyki.
Przekształć precyzyjne sygnały przepływu w decyzje w czasie rzeczywistym na maszynie. SITRANS FM MAG 6000 łączy się z aplikacjami Siemens Unified Edge, aby zapewnić nowoczesne scentralizowane zarządzanie aplikacjami HMI i szybkie skalowanie od linii do zakładu.
Szybko twórz i aktualizuj HMI dzięki Unified Edge Apps, a MAG 6000 zapewnia precyzyjny przepływ do 0,2 procent, zapewniając pewność kontroli w wymagających środowiskach.
Połącz się za pomocą HART Profibus Modbus lub Foundation Fieldbus i znaczników powierzchni z Unified Edge w celu analizy wizualizacji i alarmów bez zmiany automatyzacji.
Wybierz wersję Ex de dla obszarów niebezpiecznych z pełną funkcjonalnością I O, a następnie zarządzaj aplikacjami centralnie, aby ujednolicić aktualizacje i zabezpieczenia w różnych witrynach.
Osiągnij do plus lub minus 0,2% szybkości dzięki cyfrowej kontroli wsadowej przetwarzania sygnału i wielojęzycznemu wyświetlaczowi do konfiguracji i diagnostyki.
Wdrażaj WinCC Unified Runtime i Online Engineering jako aplikacje do lokalnej wizualizacji z centralnym zarządzaniem i szybką iteracją.
Automatyczny odczyt danych SENSORPROM skonfiguruj za pomocą klawiatury HART lub Profibus, a następnie ponownie używaj znaczników w projektach Unified Edge, aby skrócić uruchamianie.