Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Osoba stoi przed białą ścianą z czarno-białym obrazem twarzy danej osoby.

Zasilacze SITOP 24 V

SITOP — serce automatyki® — jest dobrze znany ze swojej wyjątkowej niezawodności dla 24 V i innych napięć wyjściowych. Dzięki wszechstronnemu zasilaczowi zasilającemu DC i modułom dodatkowym z łatwością radzi sobie z najbardziej krytycznymi warunkami sieciowymi. Dodatkowo kompleksowa diagnostyka i funkcje zwiększają ochronę.

24 V BEZ PRZERWY

Ożyw produkcję dzięki SITOP

Odkryj zaawansowane zasilacze, które spełniają najwyższe wymagania w przemyśle przetwórczym i motoryzacyjnym, a także w produkcji maszyn specjalistycznych.

Niezależnie od branży czy wymagań, wydajne i niezawodne zasilanie jest podstawowym wymaganiem eksploatacji dowolnej instalacji. SITOP zapewnia:

  • Wysoka wydajność: SITOP obejmuje oszczędność miejsca, optymalizację cieplną, niskie zużycie energii i akwizycję danych do zarządzania energią.
  • Łatwa integracja: Umożliwia łatwą, szybką inżynierię, zoptymalizowane monitorowanie i diagnostykę oraz koncepcje zasilania 24 V zintegrowane z TIA Portal lub SIMATIC Step 7 dzięki bibliotece SITOP.
  • Wysoka niezawodność: SITOP jest chroniony przed awariami zasilania za pomocą zasilaczy bezprzerwowych prądu stałego.

Poznaj produkty

Zyskaj wszechstronną ochronę dzięki SITOP, w tym zaawansowanym zasilaczom do wymagających zastosowań i pokryciu wszelkich wymagań przemysłowych.

Przewodnik wyboru SITOP

Uzyskaj dostęp do interaktywnego prostego przewodnika wyboru, który pomoże Ci wyszukać zasilacz z naszych głównych linii produktów.

Zdjęcie animacji serca z niebieskim tłem.

Często zadawane pytania