Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Zintegrowany system bezpieczeństwa SIRIUS

Wprowadzamy bezpieczeństwo do kontroli przemysłowej. Od wykrywania przez ocenę i reakcję — odkrywaj nasze innowacje na każdym etapie łańcucha bezpieczeństwa. Integrując bezpieczeństwo bezpośrednio z naszymi głównymi elementami obwodów, zmniejszamy dodatkowe okablowanie i pomagamy zaoszczędzić miejsce przy jednoczesnym uproszczeniu projektowania systemu.

Bezpieczeństwo wbudowane bezpośrednio

SIRIUS Safety Integrated zapewnia bezpieczeństwo w każdej warstwie sterowania przemysłowego.

  • Przyciski E-stop i przełączniki położenia wykrywają niebezpieczeństwo
  • Wyłączniki bezpieczeństwa utrzymują drzwi zamknięte
  • Przekaźniki bezpieczeństwa oceniają najważniejsze sygnały
  • Bezpieczne styczniki, rozruszniki silnikowe i miękkie rozruszniki bezpiecznie zatrzymują maszyny

Wszystko z mniejszą ilością okablowania, ponieważ bezpieczeństwo jest wbudowane.

Osoba korzystająca z komputera stacjonarnego wyświetlającego przemysłowy interfejs sterowania w ustawieniach biurowych.

Ogranicz okablowanie i komponenty

Bezpieczeństwo zintegrowane bezpośrednio ze stycznikami, rozrusznikami silnikowymi i miękkimi rozrusznikami zmniejsza wysiłek okablowania i oszczędza miejsce w szafie.

Uproszczenie konfiguracji bezpieczeństwa

Szybka, intuicyjna parametryzacja bezpośrednio na urządzeniach ułatwia wdrożenie podstawowych aplikacji bezpieczeństwa — bez oprogramowania inżynierskiego.

Bezpieczeństwo skalowania od czujnika do obciążenia

Kompleksowe portfolio obejmuje cały łańcuch bezpieczeństwa — od wykrywania i oceny po bezpieczną reakcję.

Najważniejsze cechy zintegrowanych funkcji bezpieczeństwa

Funkcja bezpieczeństwa SIRIUS: elastyczne zatrzymanie awaryjne

Elastyczne rozwiązania E-Stop

Maksymalna elastyczność łańcucha bezpieczeństwa: przyciski SIRIUS E-Stop obsługują dyskretne okablowanie lub bezpośrednią komunikację. Skorzystaj z płynnej integracji i wszechstronnych opcji okablowania, aby niezawodnie chronić personel i maszyny.

Funkcja bezpieczeństwa SIRIUS:Modułowe przekaźniki bezpieczeństwa

Modułowe przekaźniki bezpieczeństwa

Modułowe przekaźniki bezpieczeństwa SIRIUS dostosowują się za pomocą przełączników DIP lub oprogramowania. Użyj złączy urządzeń, aby ułatwić rozszerzenie we/wy i natychmiastową integrację rozrusznika silnika. Bez objazdu, bez dodatkowego okablowania - Bezpieczne wyłączenie momentu obrotowego dla silników wychodzących bezpośrednio z systemu.

Funkcja bezpieczeństwa SIRIUS: Integracja obwodu głównego, np. ze złączami awaryjnymi

Integracja obwodu głównego

Zintegruj bezpieczeństwo w obwodzie głównym za pomocą styczników SIRIUS, rozruszników silnika i miękkich rozruszników. Zmniejsz ilość komponentów, oszczędzaj miejsce w szafie i zminimalizuj wysiłek okablowania i potencjalne źródła awarii, aby zapewnić maksymalną niezawodność.

Funkcja bezpieczeństwa SIRIUS: Monitorowanie pozycji zabezpieczającej przed manipulacją, np. dla zabezpieczonych drzwi i bram

Monitorowanie pozycji zabezpieczającej przed manipulacją

Zabezpiecz drzwi i bramy za pomocą przełączników położenia SIRIUS. Technologie mechaniczne, magnetyczne lub RFID monitorują wejście do niebezpiecznych stref. Zablokowanie niezawodnie chroni personel z dala od pracy maszyn. Ciesz się bezpieczeństwem zabezpieczającym przed manipulacją dla bezproblemowej integracji.

Funkcjonalność bezpieczeństwa SIRIUS: maksymalna przezroczystość, np. z modułowymi kolumnami sygnałowymi

Maksymalna przezroczystość

Wyraźne wskazanie stanu instalacji jest kluczem do bezpiecznej eksploatacji. Wybieraj spośród modułowych kolumn sygnałowych i różnorodnych świateł wskaźnikowych. Niezależnie od tego, czy jest to okablowanie dyskretne, czy komunikacja: SIRIUS zapewnia maksymalną przejrzystość i elastyczne monitorowanie maszyny.

Symulacja funkcjonalności bezpieczeństwa SIRIUS

Najpierw symuluj: SIRIUS Sim

Przyspiesz projekty dzięki wirtualnemu uruchomieniu za pośrednictwem SIRIUS Sim. Wykrywaj awarie wcześnie, skracaj czas konfiguracji i integruj przekaźniki bezpieczeństwa z holistycznymi narzędziami symulacyjnymi — aż do specyficznej funkcji bezpieczeństwa.

Funkcja bezpieczeństwa SIRIUS:Bezpieczne zarządzanie rolami z wyborem trybu opartego na RFID

Bezpieczne zarządzanie rolami

Zapewnij bezpieczne zarządzanie rolami w zakresie eksploatacji, konserwacji i napraw. Wybór trybu opartego na RFID przypisuje wyraźne obowiązki, zapobiegając nieautoryzowanemu dostępowi i zapewniając, że każdy profesjonalista pracuje pod odpowiednimi ustawieniami bezpieczeństwa.

Sterowanie przemysłowe SIRIUS ze zintegrowanym bezpieczeństwem

Praktyczne przykłady, które musisz znać!

SIRIUS Safety Integrated Application Manual: przykłady zastosowań oraz informacje o normach i przepisach.

Przykłady wdrożeń

Dowiedz się, jak inni radzą sobie z wyzwaniami dotyczącymi bezpieczeństwa

Ustawa SIRIUS w akcji

Kolejki linowe Leitner | Austria

Niezawodność spotyka się z elegancją. Dowiedz się, jak kolejki linowe Leitner wyznacza nowe standardy za pomocą przycisków SIRIUS ACT. Maksymalne bezpieczeństwo funkcjonalne otoczone kultowym designem - udowadniając, że szczytowa wydajność i estetyka idą w parze.

TIA Selection Tool

Szybka, zgodna z normami ocena bezpieczeństwa

Szybka, łatwa i zgodna ze standardami ocena funkcji bezpieczeństwa maszyny za pomocą jednego narzędzia: Ocena bezpieczeństwa za pomocą narzędzia TIA Selection Tool sprawia, że sporządzanie certyfikatów bezpieczeństwa zgodnie z normami IEC 62061 i ISO 13849-1 jest jeszcze szybsze i wygodniejsze. Ocena funkcji bezpieczeństwa staje się coraz mniej czasochłonna i bardziej elastyczna dzięki dodatkowym funkcjom narzędzia TIA Selection Tool.

Szybka, zgodna ze standardami ocena bezpieczeństwa w ramach narzędzia TIA Selection Tool

Często zadawane pytania

Wyświetl dodatkowe zasoby

Szczegółowe informacje o produkcie

Sieportal | Przegląd produktów

Podręcznik aplikacji | Zintegrowane bezpieczeństwo SIRIUS

Przewodnik | Contactors w zastosowaniach bezpieczeństwa

Katalog IC 10 | SIRIUS Kontrola przemysłowa

Narzędzia i pliki do pobrania

SIRIUS Safety ES V21 (TIA Portal) | Planowanie, uruchomienie, obsługa i diagnostyka

SIRIUS Sim | Oprogramowanie symulacyjne

Asystent walidacji bezpieczeństwa | Opcja TIA Portal

TIA Selection Tool | Konfiguracja produktu i ocena bezpieczeństwa

Pomoc

Wsparcie online | Wszystkie produkty

Wsparcie online | Forum techniczne

Wsparcie online | Utwórz nowe żądanie pomocy technicznej