Kompozytor sieci:
Szablony można łatwo wstawić do topologii za pomocą intuicyjnej funkcji przeciągania i upuszczania i podłączyć do istniejących komponentów. Po skonfigurowaniu struktury system pomaga wybrać typy urządzeń spełniające specyficzne potrzeby sieci. Alternatywnie, masz możliwość zaprojektowania w pełni dostosowanych topologii, które są dostosowane do Twoich unikalnych potrzeb.
Po zdefiniowaniu żądanej topologii zdefiniuj pożądane relacje komunikacyjne. Program Network Composer używa tego do obliczania szczegółowych definicji wszystkich ustawień technicznych.
Transfer konfiguracji do komponentów sieciowych jest wspierany przez różne rozwiązania, takie jak SINEC NMS lub SINEC PNI.
Subskrypcja tej usługi uprawnia do:
- Dostęp do instancji w chmurze (najemcy) tej usługi
- Obsługa 100 urządzeń sieciowych (możliwość układania w stosy do maksymalnie 5000 urządzeń)
- przez ograniczony czas (1 rok)
Dodatek o wysokiej wartości: edycja wielu projektów
Umożliwia aktywację dodatkowych projektów. Aktywne projekty można edytować równolegle.
- +1 aktywny projekt
- +1000 urządzeń do archiwizacji (4x można układać w stosy)
Dodatek o wysokiej wartości:Przechowywanie projektów
Rozszerza pamięć archiwizowanych urządzeń o 1000.
- +1000 urządzeń do archiwizacji (50x można układać w stosy)