Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SINAMICS G180?

Jednostki podwozia i szafy SINAMICS G180 to napędy o zmiennej prędkości obrotowej. Projektujemy je dla wymagających przemysłów naftowych, gazowych, chemicznych i przetwórczych, aby zapewnić solidne sterowanie silnikiem w krytycznych procesach. Trudne środowiska przemysłowe stwarzają wyzwania, takie jak nieefektywność energetyczna, nadmierny hałas silnika i złożona konfiguracja. SINAMICS G180 rozwiązuje te rozwiązania, optymalizując częstotliwość cyklu zegara w celu zmniejszenia strat systemu i wykorzystując funkcję „losowego wzorca” w celu zmniejszenia szumów silnika.

Uprość uruchomienie dzięki narzędziu Inverter Management Software (IMS). Zmniejsz straty systemu dzięki zoptymalizowanej częstotliwości cyklu zegara, aby obniżyć zużycie energii i koszty operacyjne. Wspieraj bezpieczną pracę w strefach niebezpiecznych dzięki certyfikacji ATEX dla zgodności.

Kluczowe korzyści

Zmniejsz straty systemu i hałas silnika

Zmniejsz straty systemu dzięki zoptymalizowanej częstotliwości cyklu zegara. Znacząco zmniejsz hałas silnika dzięki funkcji „losowego wzoru” dla bardziej wydajnych i cichszych operacji.

Uproszczenie uruchomienia i parametryzacji

Osiągnij krótkie, proste uruchomienie i parametryzację za pomocą narzędzia Inverter Management Software (IMS). Urządzenia obejmują określony obszar połączenia dla usprawnionej konfiguracji i mniejszej złożoności.

Zwiększenie elastyczności systemu

Użyj zintegrowanego filtra du/dt do długich kabli silnika. Obsługuj urządzenia o napięciu znamionowym 500 V i 690 V na nieuziemionych zasilaczach liniowych dzięki szerokiemu zakresowi napięcia wejściowego.

Wyróżnione możliwości