Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Dwie osoby korzystające z oprogramowania do prognozowania osiągów układu w zakresie NVH podczas projektowania samochodu.
Simcenter

Prognozowanie parametrów NVH układu

Wydajność systemu NVH z zastosowaniem predykcyjnej syntezy NVH.

Prognozowanie osiągów NVH układu w oprogramowaniu Simcenter

Zespoły deweloperskie muszą wiedzieć, w jaki sposób różne źródła hałasu i drgań pochodzące z pojazdów elektrycznych i konwencjonalnych przyczynią się do ogólnej wydajności NVH. Muszą również poradzić sobie ze zwiększoną złożonością inżynieryjną w wielu wariantach pojazdów, jednocześnie przestrzegając ograniczeń czasowych i budżetowych. Ale aby to zrobić, prawie nie ma dostępnego prototypu do przetestowania.

Przewidywanie wydajności systemu NVH to solidne rozwiązanie, które umożliwia dokładne przewidywanie wewnętrznej i zewnętrznej wydajności NVH dowolnego systemu na dowolnym etapie cyklu rozwojowego. Możesz dokładnie tworzyć lub montować systemy w środowisku wirtualnym za pomocą danych testowych i symulacyjnych, łatwo ocenić efekt modyfikacji lub komponentów na różnych etapach rozwoju i zmaksymalizować wykorzystanie wszystkich danych w organizacji. Interfejs użytkownika jest łatwy w użyciu, umożliwiając osobom niebędącym ekspertami dokładne przewidywanie wydajności NVH produktu końcowego. Nasze rozwiązanie pozwala Twojemu zespołowi programistycznemu zapewnić doskonałą wydajność NVH przy jednoczesnym kontrolowaniu czasów rozwoju i kosztów.

Rozwiązanie do przewidywania wydajności systemu NVH

Osoba stoi przed mikrofonem, prawdopodobnie wygłasza prezentację lub przemówienie.

Klasa mistrzowska TPA i prototypowanie wirtualne oparte na komponentach

Wzmocnij swoją wiedzę w zakresie testowania NVH dzięki praktycznym warsztatom.

18-20 listopada 2025 | Leuven, Belgia

Funkcje prognozowania osiągów NVH układu

Przykład wdrożenia

Renault

Renault oszczędza koszty dzięki zastosowaniu Simcenter w celu uzyskania dokładniejszej wirtualnej oceny hałasu, wibracji i surowości (NVH) na wcześniejszym etapie projektowania.

A 2024 Renault Austral E-TECH Hybrid SUV
Case Study

Expanding NVH prediction applications fivefold while eliminating physical prototypes

Firma:Renault

Branża:Motoryzacja i transport

Lokalizacja:Boulogne-Billancourt, France

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim, Simcenter Testing Solutions

Poznaj produkty do prognozowania osiągów NVH układu

Dynamika konstrukcji

Artykuły techniczne