Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Simcenter

Konserwacja układów termiczno-przepływowych

Osiągnij doskonałość operacyjną i zmaksymalizuj zwrot z inwestycji, wykorzystując cyfrowy bliźniak swoich systemów termo-fluidów przez cały cykl życia.

Cyfrowy bliźniak układów termiczno-przepływowych

Maksymalizuj zwrot z inwestycji, wykorzystując cyfrowy bliźniak swoich systemów termo-fluidów przez cały cykl życia. Model wbudowany w fazie inżynieryjnej można ponownie wykorzystać jako wykonywalny cyfrowy bliźniak do obsługi zamówień, uruchomienia i operacji.

Przeprowadź optymalizację projektu opartą na kosztach, aby zminimalizować zarówno wydatki kapitałowe, jak i operacyjne oraz wesprzeć operacje zakupowe. Podłącz cyfrowy bliźniak systemu termo-fluidu do wirtualnego programowalnego sterownika logicznego (PLC), aby zweryfikować ich interakcje w bezpiecznym środowisku wirtualnym przed zbudowaniem systemu. Wreszcie, podłączając wykonywalny cyfrowy bliźniak z rzeczywistymi czujnikami i sterownikami systemu za pośrednictwem przemysłowego Internetu Rzeczy (IoT), możesz rozszerzyć informacje dostępne dla operatorów, aby zmaksymalizować wydajność i bezpieczeństwo operacji systemu.

Zmniejszenie kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa wszystkich złożonych systemów termo-fluidów

Systemy płynów są wykorzystywane do różnych zadań, w tym chłodzenia i ogrzewania, transportu produktów, produkcji energii i ogólnego bezpieczeństwa instalacji. Bardzo ważne jest, aby zoptymalizować ich wydajność i bezpieczeństwo.

Możliwości konserwacji układów termiczno-przepływowych