Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Simcenter

Symulacja systemów HVAC oraz komfortu w kabinie pojazdu

Oceń komfort cieplny i zoptymalizuj systemy klimatyzacji (AC).

Maksymalizacja komfortu termicznego w kabinie pojazdu

Zbadaj i zoptymalizuj konstrukcję pętli klimatyzacji lub systemów pomp ciepła oraz interakcje termiczne z układem chłodzenia i wnętrzem kabiny lub pojazdu. Dzięki Simcenter Amesim możesz oceniać i kontrolować procesy chłodzenia kabiny lub ogrzewania. Możesz także przestudiować integrację dodatkowych grzejników i ich wpływ na komfort cieplny pasażera. Jest to szczególnie istotne w kontekście silników o wysokiej sprawności lub pojazdów elektrycznych o niskich stratach cieplnych.

Możesz dokładnie wymiarować komponenty (rdzeń grzejnika, parowniki, kanały, wentylatory/dmuchawy), testować strategie sterowania (przemieszczenie sprężarki prądu przemiennego, tryby recyklingu, automatyczne sterowanie prądem przemiennym i inne) oraz analizować innowacyjne architektury systemów klimatyzacji. Możesz sprawdzić wpływ warunków zewnętrznych i wyborów technologicznych na temperaturę i wilgotność powietrza w kabinie, w tym standardowe wskaźniki odczuwania komfortu termicznego człowieka. Różne możliwości analizy pomagają zbadać zachowanie całego systemu dla różnych strategii kontroli klimatu i cykli jazdy w określonych warunkach pracy.

Napędzaj elektryfikację pojazdu dzięki rozwojowi układu napędowego e-Powertrain

Dowiedz się, w jaki sposób producenci samochodów mogą dostarczać niezawodne pojazdy elektryczne (EV), których potrzebują konsumenci dzięki rozwiązaniu Siemens w zakresie elektryfikacji pojazdów do rozwoju układu napędowego.

Funkcje symulacji systemów HVAC oraz komfortu w kabinie pojazdu