Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Simcenter

Technologie

Połącz różne najnowocześniejsze technologie symulacyjne na jednej platformie.

Wdrażaj modele symulacji systemu w różnych środowiskach

Wykorzystaj najlepsze w swojej klasie technologie symulacyjne dzięki Simcenter. Platforma ma kilka możliwości numerycznych, w tym rozpoznawalny solver, funkcje dogłębnej analizy wydajności, a także potężne funkcje dyskretnego partycjonowania i przetwarzania równoległego. Ponadto Simcenter umożliwia obejmowanie wszystkich faz modelu w pętli (MiL), software-in-the-loop (SiL) i sprzęt-in-the-loop (HiL), dzięki posiadaniu bibliotek kompatybilnych w czasie rzeczywistym i usprawnieniu dzięki licznym narzędziom upraszczania modelu. Modele Simcenter można eksportować do co najmniej kilkunastu celów w czasie rzeczywistym.

Bezproblemową integrację 1D/3D zapewniają przyjazne dla użytkownika metody analizy elementów skończonych (FEA) /metody elementów skończonych (FEM) i możliwości importowania wspomaganego komputerowo projektowania (CAD) oraz wiele dedykowanych interfejsów z narzędziami obliczeniowej dynamiki płynów (CFD) lub symulacji wielu ciał (MBS). Simcenter obsługuje wszystkie tryby sprzęgania standardu funkcjonalnego interfejsu maketowego (FMI). Jego ogólny interfejs współsymulacji umożliwia dostosowane do indywidualnych potrzeb łączenie z kodami wewnętrznymi lub starszymi. I ostatecznie, wsparcie języka Modelica zapewnia kluczową zaletę łączenia najlepszych podejść modelowania przyczynowego i akauzalnego w ramach jednej platformy.

Dostarczanie dla CAE Value AB

Eric Wendeberg i Kim Bladh, starsi konsultanci techniczni w CAE Value AB, wyjaśniają, w jaki sposób wykorzystują Simcenter Amesim i Simcenter HEEDS do wykonywania równoważenia pojazdów hybrydowych z wieloma atrybutami.

Możliwości technologiczne