Testowanie kontroli drgań jest kluczowym krokiem w procesie walidacji produktu, zapewniając, że komponent lub zespół wytrzymuje wibracje występujące w rzeczywistych warunkach pracy, dla których jest zaprojektowany. Inżynierowie muszą spełniać różne normy kwalifikacji wibracji i środowiska, aby certyfikować szeroką gamę urządzeń o różnych skalach i rozmiarach, wymagających bezpiecznego, wysoce wydajnego i elastycznego procesu.
Aby zapewnić usprawniony proces certyfikacji, Simcenter oferuje unikalny pakiet do dokładnego i realistycznego powielania wibracji, którym Twój produkt będzie podlegał podczas całego okresu eksploatacji za pomocą testu wytrząsarki. Nasze wysokiej klasy rozwiązanie łączy najlepszy w swojej klasie sprzęt do akwizycji z predefiniowanymi szablonami oprogramowania do wykonywania testów wytrząsarki w zamkniętej pętli z różnymi profilami wzbudzenia wejściowego, od standardowego sinusoidalnego do losowego, uderzeniowego i śledzonego zatrzymania sinusoidalnego.
Pewnie wykonuj testy kontroli drgań, od konfiguracji po identyfikację i weryfikację systemu, korzystając z jednej platformy do pomiaru, przetwarzania i analizy. Nasze rozwiązanie oferuje skalowalne i elastyczne środowisko dostępne dla inżynierów o różnych poziomach wiedzy. Kontrola wibracji Simcenter zapewnia pełną identyfikowalność danych eksperymentalnych i wyników oraz usprawnia współpracę i komunikację z kolegami z różnych środowisk i doświadczeń.

Simcenter
Simcenter SCADAS hardware
Zwiększ produktywność pomiarów wielodomenowych dzięki szerokiej gamie sprzętu do pozyskiwania danych testowych, od urządzeń przenośnych po wielokanałowe systemy laboratoryjne.