Inżynierowie testujący NVH stają przed podwójnym wyzwaniem, jakim jest zmniejszenie czasu wprowadzenia na rynek i kosztów rozwoju przy jednoczesnym zapewnieniu jakości i kompletności. Ograniczona dostępność prototypu i czas testowania dodatkowo komplikują ich pracę, wymagając zwiększonej wydajności walidacji produktu. W tym trudnym środowisku muszą ocenić wiele warunków testowych i zastosowań, jednocześnie spełniając najwyższe standardy.
Simcenter dostarcza dedykowane rozwiązania umożliwiające zmianę produktywności kampanii testowych NVH. Połącz skalowalny sprzęt do akwizycji danych z oprogramowaniem do pomiaru, przetwarzania i analizy testów, aby testy NVH były bardziej opłacalne. Intuicyjne i skalowalne rozwiązania do testowania NVH firmy Simcenter umożliwiają wydajne pomiary, analizę, raportowanie i udostępnianie danych. Obsługują szeroki zakres działań NVH na różnych etapach cyklu rozwojowego, od rozwiązywania problemów po kampanie testowe wydajności wielu fizycznych o dużej liczbie kanałów.





















-640x360.jpg?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=1280&h=720&q=60)