Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Simcenter

Symulacja układu przeniesienia napędu

Analizuj i projektuj optymalne systemy przesyłowe.

Oprogramowanie Simcenter umożliwia optymalizację układu przeniesienia napędu

Oceń i zrównoważ kluczowe cechy pojazdu, takie jak osiągi, oszczędność paliwa, jazda, komfort i niezawodność. Połączenie modeli ogólnych i zorientowanych na zastosowanie w Simcenter pomaga w projektowaniu ręcznych, zrobotyzowanych, automatycznych i ciągle zmiennych skrzyń biegów, a także wielu hybrydowych i elektrycznych układów napędowych. Simcenter pomaga rozwiązać cały cykl projektowania dzięki skalowalnym opcjom modelowania, od modeli funkcjonalnych po modele o wysokiej wierności, które radzą sobie z zachowaniem wysokiej częstotliwości i zjawiskami nieliniowymi.

Podczas gdy symulacje są zwykle tylko w dziedzinie czasu, analiza liniowa pomaga również analizować system w dziedzinie częstotliwości i zmniejszyć model w celu szybszych symulacji lub aplikacji w czasie rzeczywistym. Modele instalacji o wysokiej wierności zbudowane z Simcenter umożliwiają działom projektowania mechanicznego i projektowania sterowania wirtualnie testowanie elementów sterujących, znacznie zmniejszając wymaganą liczbę prototypów i testów.

Wydajność systemów przekładni

Przewidywanie wydajności systemów przesyłowych i spełnienie celów dotyczących oszczędności paliwa, możliwości prowadzenia pojazdu i hałasu, wibracji i surowości (NVH).

Możliwości symulacji układu przeniesienia napędu