Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Simcenter Hypermesh NVH?

Simcenter Hypermesh NVH umożliwia ekspertom i inżynierom inżynierii wspomaganej komputerowo (CAE) szybką identyfikację i eliminację piszczenia i grzechotania produktów na wczesnym etapie projektowania.
Użytkownicy mogą łatwo analizować ryzyko, identyfikować przyczyny, znaleźć rozwiązanie poprzez optymalizację numeryczną i badać skutki spowodowane zmianami klimatycznymi i produkcyjnymi.

Widok z góry podwozia pojazdu elektrycznego, prezentujący jego skomplikowane elementy wewnętrzne. Obraz podkreśla akumulator, silnik i różne systemy okablowania, wszystkie starannie rozmieszczone w ramie pojazdu.

Popraw postrzeganą jakość

Stwórz wysokiej jakości wrażenia użytkownika, eliminując niechciane odgłosy związane z piszczeniem, grzechotaniem i brzęczeniem.

Obniżenie kosztów produkcji

To usprawnione rozwiązanie identyfikuje ryzyko na wczesnym etapie procesu projektowania, aby obniżyć koszty związane z niepotrzebnym prototypowaniem i szybkimi poprawkami w późniejszym okresie produkcji.

Tworzenie zoptymalizowanych rozwiązań

W połączeniu z optymalizacją konstrukcji eliminuj ryzyko piszczenia i grzechotania bez zwiększania niepotrzebnej wagi i kosztów przy jednoczesnym uwzględnieniu ograniczeń produkcyjnych.

Najważniejsze funkcje

Sterowany, zautomatyzowany przepływ pracy

Intuicyjne, oparte na procesach doświadczenie użytkownika automatyzuje powtarzające się zadania wstępne i końcowe, aby umożliwić użytkownikom szybkie identyfikowanie ryzyka piszczenia i grzechotania, przyspieszając i podejmując lepsze decyzje projektowe.

Ręce osoby są widoczne wewnątrz samochodu, jedna na kierownicy, a druga w interakcji z ekranem dotykowym systemu infotainment i pokrętłem.

Efekty ryzyka piszczenia i grzechotania

Strefy ryzyka piszczenia i grzechotania są natychmiast identyfikowane, oznaczone i widoczne dla użytkownika. Nie trzeba głęboko zagłębiać się w przetwarzanie końcowe.

Inteligentny głośnik, szary z pokrytą tkaniną podstawą i ciemnoszarym topem z czterema przyciskami, znajduje się na drewnianej powierzchni obok zielonej rośliny.

Baza danych materiałów Zieglera

Przewiduj zjawiska poślizgu w różnych materiałach dzięki naszej bezproblemowej integracji z bazą danych Ziegler PEM.

Wnętrze samochodu z kierownicą, deską rozdzielczą, wyświetlaczem cyfrowym i zieloną/czerwonymi kropkami przedstawiającymi kontury.

Podstawowa przyczyna i diagnoza

Łatwo zidentyfikuj główną przyczynę problemów i przeprowadź badania co jeśli za pomocą analizy wrażliwości bez ponownego uruchamiania modelu.

hipermesh pisk i grzechotanie, przyczyna i diagnoza promocyjna 640x480

Badanie zmienności

Oceń ryzyko piszczenia i grzechotania, biorąc pod uwagę zmienności produkcyjne, takie jak zmiany grubości, sztywności połączeń i warunki starzenia produktu.

Młoda kobieta z zamkniętymi oczami, w pasach bezpieczeństwa i jasnym kardiganie, spoczywa na tylnym siedzeniu samochodu.

Dowiedz się, jak inni używają Simcenter Hypermesh NVH

Select...

Simcenter Hypermesh NVH w zapobieganiu gwarancji

Z biegiem czasu ciągłe wibracje mogą zużywać komponenty i spowodować awarię. Użyj Simcenter Hypermesh NVH, aby śledzić, gdzie i jak często komponenty wchodzą w interakcje, oraz oceniać możliwe poprawki. Ścieranie farby to kolejny kosztowny problem gwarancyjny spowodowany nieoczekiwanym otarciem między dwoma podsystemami lub komponentami. Simcenter Hypermesh NVH zapewnia bezpośrednią odpowiedź na to, gdzie istnieje większe ryzyko ścierania farby.

Zbliżenie osoby w białych rękawiczkach trzymającej układ CPU nad płytą główną laptopa, ze śrubokrętem spoczywającym na module pamięci RAM.