Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Tokeny Simcenter X

Odblokuj elastyczność dzięki tokenom Simcenter X, jednostkom współdzielonym do rozwiązywania na żądanie i zaawansowanym dostępem do funkcji.

Dlaczego warto korzystać z Simcenter X Tokens?

Maksymalizuj elastyczność symulacji inżynierskiej dzięki tokenom Simcenter X: dostęp do rozwiązań na żądanie. Zwiększaj innowacje dzięki natychmiastowemu tokenizowanemu wykorzystaniu funkcji bez zakupu określonej licencji. Tokeny są pływające, udostępniane, umożliwiając opłacalną, skalowalną symulację wielu domen.

Elastyczność

Skaluj zasoby solvera do zadań interaktywnych i wsadowych oraz odblokuj zaawansowane funkcje na żądanie. Dynamicznie rozprowadzaj możliwości symulacji do potrzeb projektu, zapewniając maksymalne wykorzystanie inwestycji w oprogramowanie symulacyjne.

Zarządzane

Udostępniaj tokeny globalnie swoim zespołom, aby zmaksymalizować wykorzystanie licencji i wspierać rozproszone przepływy pracy inżynierskiej. Zapewnij płynną współpracę i wydajną alokację zasobów dla każdego projektu.

Podejście multidyscyplinarne

Tokeny Simcenter X zapewniają najwyższą elastyczność, umożliwiając rozwiązywanie rozwiązań i możliwości we wszystkich domenach Simcenter X. Uruchom płynne przepływy pracy multifizyki, multidyscyplinarne eksploracje projektów za pomocą jednego typu tokena.

Wyjaśnienie Simcenter X Tokens

Obejrzyj ten krótki film, aby dowiedzieć się, jak Simcenter X Tokens przekształca licencjonowanie symulacji. Dowiedz się, jak tokeny zapewniają elastyczny dostęp na żądanie do zaawansowanych funkcji symulacji w wielu domenach, pomagają skalować zasoby w miarę wzrostu potrzeb i upraszczają współpracę zespołów inżynierskich. Zobacz główne zalety i jak łatwo jest zacząć!

Poznaj licencjonowanie Simcenter X

Simcenter X Advanced łączy dwie podstawowe koncepcje licencjonowania, aby zmaksymalizować zwrot z inwestycji. Inteligentnie łączy uprawnienia nazwanego użytkownika z tokenami, aby zapewnić maksymalną dostępność i elastyczność.

Licencjonowanie nazwanego użytkownika

Podstawowe fotele Simcenter X Advanced gwarantują uprawnionym użytkownikom dostęp do aplikacji Simcenter do przetwarzania wstępnego i końcowego w domenach symulacji inżynierskiej.

Elastyczne tokeny

Simcenter X Advanced zapewnia dostęp na żądanie do możliwości solvera i zaawansowanych funkcji za pośrednictwem globalnego systemu pływających tokenów. Tokeny te mogą być przypisane do osób lub zespołów i używane w dowolnym miejscu na świecie, zapewniając elastyczność dla rozproszonych środowisk inżynieryjnych. Żetony są wypłacane podczas użytkowania i zwracane po zakończeniu zadania; nic nie jest zużyte, po prostu wydajnie wykorzystywane ponownie.

Colorful 3D shapes and tokens representing simulation elements floating against a blue background.

Simcenter X Advanced

Odblokuj pełną moc symulacji inżynierskiej dzięki Simcenter X Advanced.

Często zadawane pytania