Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Simcenter X Advanced?

Odblokuj pełną moc symulacji inżynierskiej. Simcenter X Advanced zapewnia bezproblemowy dostęp do wszystkich głównych domen symulacji na jednej licencji, łącząc uniwersalne tokeny i uprawnienia zapewniające niezrównaną elastyczność.

Ujednolicenie

Unifikuj przepływy pracy symulacji we wszystkich domenach za pomocą Simcenter X Advanced. Uzyskaj dostęp do możliwości CFD, Mechanical, Systems i MDAO na jednej licencji, umożliwiając płynną multidyscyplinarną inżynierię i optymalizację.

Empower

Daj swoim zespołom możliwość swobodnego wprowadzania innowacji. Simcenter X Advanced wykorzystuje uniwersalne tokeny do uruchamiania solwerów i odblokowywania funkcji w różnych domenach, umożliwiając nowe metody, złożone badania i większy wpływ inżynieryjny.

Uproszczenie

Uprość zarządzanie licencjami i alokację zasobów dzięki ujednoliconemu modelowi uprawnień Simcenter X Advanced. Zarządzaj użytkownikami, tokenami i zasobami symulacyjnymi na całym świecie, z jednej konsoli, zmniejszając złożoność IT.

Tokeny Simcenter X

Użyj tokenów, aby włączyć rozwiązania i zaawansowane funkcje w Simcenter X Advanced.

Simcenter X Advanced w akcji

Odkryj Simcenter X Advanced, swoją bramę do bezproblemowej symulacji multidyscyplinarnej. Dzięki jednej licencji uzyskaj dostęp do CFD, Mechanical, Systems Symulation i MDAO. Zbudowany na zaufanych aplikacjach Simcenter, zapewniając niezawodne wyniki. Współpracuj bez wysiłku dzięki zintegrowanemu zarządzaniu danymi, szybciej podejmuj mądrzejsze decyzje dzięki sztucznej inteligencji i ciesz się elastycznym dostępem dzięki licencjonowaniu nazwanego użytkownika i tokenów. Uprość wdrażanie dzięki scentralizowanemu zarządzaniu licencjami w chmurze, zgodnemu z wizją SaaS firmy Siemens Xcelerator.

Poznaj Simcenter X Advanced

Uruchom przepływy pracy symulacji wielu domen i zaawansowane badania eksploracji projektu za pomocą jednej licencji użytkownika o nazwie i wspólnej puli zaawansowanych tokenów.

Select...

Symulacja wielu domen

Wzmocnij swoich inżynierów dzięki Simcenter X Advanced. Każda siedziba Simcenter X Advanced ma uniwersalny dostęp do CFD (obliczeniowa dynamika płynów), Mechanical, Systems Symulation i MDAO (multidyscyplinarna analiza i optymalizacja projektu).

  • CFD: Zwiększ produktywność dzięki multifizycznej symulacji CFD obejmującej zintegrowane przetwarzanie wstępne, siatkowanie, analizę danych i fotorealistyczną wizualizację w ujednoliconym interfejsie.
  • Mechaniczny: Korzystaj z najlepszych w swojej klasie możliwości symulacji mechanicznego zachowania produktów, w tym modelowania geometrii i zaawansowanych przepływów pracy zorientowanych na siatkę, aby zbudować odpowiedni model dla każdego zastosowania.
  • Systemy: Skorzystaj ze zintegrowanej platformy do symulacji systemów mechatronicznych, łączącej gotowe do użycia biblioteki multifizyczne z rozwiązaniami aplikacyjnymi i branżowymi.
  • MDAO: Poznaj multidyscyplinarne przestrzenie projektowe i szybciej znajdź optymalne rozwiązania inżynieryjne, aby osiągnąć doskonałe wyniki z większą łatwością i wydajnością.

Dowiedz się, jak klienci korzystają z Simcenter

Widok z zewnątrz budynku Tetra Pak w Polsce.

Tetra Pak

Tetra Pak wykorzystuje Simcenter do transformacji cyfrowej, liderem w dziedzinie pakowania żywności, dostępności i bezpieczeństwa.

Przeczytaj analizę case study

Powiązane treści

Często zadawane pytania