Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Simcenter Fluxmotor?

Simcenter Fluxmotor zajmuje się projektowaniem i optymalizacją silników elektrycznych, umożliwiając inżynierom przyspieszenie rozwoju i eksplorację szerokiej gamy konfiguracji maszyn przy jednoczesnym uwzględnieniu ograniczeń wielofizycznych. Jego intuicyjne środowisko pozwala użytkownikom, od generalistów po ekspertów, efektywnie tworzyć, analizować, raportować i optymalizować projekty silników.

W jednym środowisku Fluxmotor umożliwia projektantom przewidywanie wydajności elektromagnetycznej, ocenę strategii chłodzenia i ocenę zachowania NVH, wspieranie bardziej świadomych decyzji i szybszy rozwój wysokowydajnych maszyn elektrycznych.

Efektywne projektowanie i integracja

Intuicyjna platforma dedykowana dla silników, która umożliwia zespołom inżynierów współpracę w całym przepływie pracy projektowej, od eksploracji koncepcji po optymalizację multifizyki, przy jednoczesnym rozważaniu integracji na poziomie systemu.

Decyzje rozwojowe z przodu

Zajmij się złożonymi ograniczeniami multifizycznymi na wczesnym etapie procesu projektowania, umożliwiając zespołom podejmowanie świadomych decyzji na etapie koncepcji, zmniejszając ryzyko rozwoju oraz optymalizując koszty i wydajność.

Szybka, dokładna i kompleksowa analiza

Analizuj wydajność elektromagnetyczną, strategie chłodzenia i zachowanie strukturalne w jednym środowisku, zapewniając dokładne wyniki z wydajnym czasem obliczeniowym w celu przyspieszenia projektowania silnika.

Najważniejsze funkcje

Dowiedz się, jak inni używają Simcenter Fluxmotor

simcenter-fluxmotor-customer-story-1200x628

SPIN | Projektowanie silników elektrycznych bez ziem rzadkich za pomocą Simcenter

Spin wykorzystał rozwiązania Simcenter do projektowania silników elektrycznych bez materiałów ziem rzadkich przy jednoczesnym zachowaniu celów wydajności. Wykorzystując symulację multifizyki i eksplorację projektu na wczesnym etapie, zespół skrócił czas rozwoju i stworzył wydajny silnik reluktancji synchronicznej.

Select...

Dowiedz się, jak inni używają Simcenter Fluxmotor

Projektowanie i optymalizacja silników elektrycznych dla pojazdów elektrycznych. Simcenter Fluxmotor umożliwia szybką eksplorację topologii maszyn, ocenę wydajności w różnych warunkach pracy i wczesną integrację ograniczeń wielofizycznych, takich jak zachowanie termiczne i NVH, w celu przyspieszenia rozwoju e-układu napędowego.

simcenter-fluxmotor-automotive-industry-as282732511-6000x4000

Często zadawane pytania