Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Simcenter E-Motor Director?

Simcenter E-Motor Director przyspiesza rozwój e-układów napędowych, umożliwiając inżynierom badanie, ocenę i optymalizację koncepcji silników elektrycznych w ujednoliconym, wielofizycznym środowisku.

Łącząc symulację, projektowanie oparte na danych i integrację systemów sterowania, pomaga zespołom zrównoważyć wydajność, wydajność i koszty, jednocześnie podejmując świadome decyzje na poziomie systemu na wczesnym etapie procesu projektowania.

Przegląd EMD

Integracja multifizyki i sterowania przepływem pracy

Połącz interakcje elektromagnetyczne, termiczne, mechaniczne i układy sterujące w jednym środowisku. To zintegrowane podejście wspiera współprojektowanie falownika z silnikiem i zapewnia solidną wydajność w rzeczywistych warunkach pracy.

Przyspiesz projektowanie silnika elektrycznego na poziomie systemu

Poznaj architektury silników, oceniaj kompromisy projektowe i popraw wydajność. Uwzględnij interakcje multifizyczne i strategie sterowania. Wczesne wglądy na poziomie systemu umożliwiają lepsze podejmowanie decyzji i ograniczają kosztowne iteracje.

Automatyzacja eksploracji i optymalizacji projektu

Wykorzystaj zautomatyzowane przepływy pracy i projektowanie eksperymentów (DOE), aby szybko eksplorować przestrzenie projektowe, porównywać alternatywy i identyfikować optymalne konfiguracje silnika lub rodziny w oparciu o wiele ograniczeń i warunków pracy.

Najważniejsze funkcje

Architektury i topologie motoryczne

Szybko definiuj i porównuj szeroki zakres architektur i topologii motorycznych z jednej koncepcji bazowej. Łatwo twórz warianty projektu, oceniaj kompromisy i buduj ustrukturyzowane badania projektowe, aby zidentyfikować najbardziej obiecujące konfiguracje na wczesnym etapie procesu rozwoju.

Zrzut ekranu produktu Simcenter E-Motor Director, pokazujący architekturę silnika i wybór topologii.

Multifizyka i integracja systemów sterowania

Oceniaj wydajność silnika elektrycznego, łącząc interakcje elektromagnetyczne, termiczne, mechaniczne i sterujące w jednym przepływie pracy. Uchwyć efekty sprzężenia falownika z silnikiem i oceniać zachowanie systemu w realistycznych warunkach pracy w celu poprawy dokładności i wytrzymałości.

Zrzut ekranu produktu Simcenter E-Motor Director, pokazujący multifizykę i integrację systemów sterowania dla silników elektrycznych.

Zautomatyzowana eksploracja projektu za pomocą DOE

Definiuj i eksploruj duże przestrzenie projektowe za pomocą automatycznego projektowania eksperymentów (DOE). Łatwe generowanie, zarządzanie i analizowanie wielu koncepcji motorycznych w celu szybkiego porównania alternatyw i identyfikacji optymalnych konstrukcji lub rodzin silników w wielu ograniczeniach i warunkach pracy.

Zrzut ekranu produktu Simcenter E-Motor Director, pokazujący zautomatyzowaną eksplorację projektu za pomocą Design of Experiments (DOE).

Dowiedz się, jak inni korzystają z Simcenter E-Motor Director

Select...

Simcenter E-Motor Dyrektor ds. motoryzacji

Przyspiesz rozwój e-układów napędowych, badając architekturę silników, optymalizując wydajność i ocenę kompromisów na poziomie systemu na wczesnym etapie procesu projektowania. Zintegruj symulacje multifizyczne i strategie sterowania, aby poprawić wydajność, skrócić czas opracowywania i wspierać projektowanie platform modułowych w różnych programach pojazdów.

Wizerunek promocyjny Simcenter E-Motor Director, podkreślający jego zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym.

Często zadawane pytania

Oprogramowanie NX stanowi ujednolicone rozwiązania obsługujące wszystkie fazy projektowania układów elektromechanicznych. „Wymiana informacji w czasie rzeczywistym między projektantami układów elektrycznych, mechanicznych oraz sterowania jest kluczowym elementem dostarczania innowacyjnych produktów o wysokiej jakości na czas i w ramach budżetu”.