Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Simcenter Electromagnetics Simulation

Simcenter E-Machine Design

Simcenter E-Machine Design symuluje różne typy silników, w tym bezszczotkowe silniki PM, silniki indukcyjne, przełączane silniki reluktancyjne i silniki strumienia osiowego.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w
Zmień kraj

Zadzwoń do nas pod numer

Kilku inżynierów patrzy na oprogramowanie Simcenter E-Machine Design na ekranie.

Dlaczego Simcenter E-Machine Design?

Simcenter E-Machine Design umożliwia szybkie opracowywanie projektów maszyn elektrycznych za pośrednictwem interfejsu użytkownika opartego na szablonach, skracając czas i koszty opracowywania.

Modeluj złożoność — odpowiednio dostrojona dokładnośćSimcenter E-Machine Design to jedyne oprogramowanie, które pozwala wybierać spośród eksperymentów EMAG analitycznych, skalibrowanych analitycznych EMAG lub metody skończonych elementów [FEM] EMAG; ta wszechstronność pozwala dostosować dokładność i czas gromadzenia danych o wydajności do odpowiedniego etapu projektowania.

Idź szybciej — dzięki gotowym szablonomUsuń potrzebę posiadania eksperta FEM i skomplikowany proces konfigurowania modelu, udoskonalania siatki, definiowania pożądanego eksperymentu i jego przeglądu. Zamiast tego użyj naszego oprogramowania opartego na szablonach, aby automatycznie wykonywać szeroki zakres eksperymentów.

Zainicjuj swój pomysł, jasno go zdefiniuj i szybko sprawdź jego wydajność, zmniejszając zależność od wielu fizycznych prototypów.

Poznaj możliwości — kompleksowe rozwiązanieJedyny produkt na rynku, który zapewnia kompleksowe rozwiązanie do przeglądu wydajności maszyny w „warunkach pracy”. Możesz uniknąć potencjalnych awarii za pomocą automatycznych, sprzężonych efektów magneto-termicznych od samego początku. Nie ma pliku danych ani wymiany geometrii, aby uzyskać sprzężenie, które eliminuje potencjalne błędy użytkownika.

Jest to jedyne narzędzie do projektowania maszyn, które oferuje parametryzowane szablony i możliwości modelowania zarówno dla maszyn strumieniowych, jak i osiowych.

Ponadto E-Machine Design bezproblemowo łączy się z optymalizacją lub eksploracją projektu za pomocą produktu Simcenter HEEDS za pomocą specjalnie wyznaczonego portalu.

Zachowaj integrację — dzięki Simcenter XceleratorAby wyprodukować wysokiej klasy pojazd elektryczny, który jest zarówno wydajny, jak i cichy, wymaga zespołu inżynierów pracujących nad silnikiem i jego obudową, skrzynią biegów i nie tylko, aby zrozumieć całą wydajność NVH pojazdu. Narzędzia Simcenter mogą symulować wszystkie te funkcje, a ich natywne formaty plików umożliwiają aktualizacje projektu dostępne dla wszystkich inżynierów, zapewniając, że wszyscy zawsze pracują nad najnowszymi plikami.

Przyspiesz, wprowadzaj innowacje i optymalizuj proces projektowania maszyn elektrycznych

Simcenter E-Machine Design to nowy produkt zbudowany na barkach gigantów, ponieważ wykorzystuje to, co najlepsze z Simcenter SPEED, Simcenter Motorsolve i Simcenter MAGNET do powielania eksperymentów z maszynami elektrycznymi.

Możliwości Simcenter E-Machine Design