Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SIMATIC S7-1200 G2?

SIMATIC S7-1200 G2 — inteligentny wybór dla podstawowej automatyzacji

Rośnie zapotrzebowanie na inteligentne, wydajne i niezawodne rozwiązania automatyki. Branże potrzebują skalowalnych rozwiązań, które zwiększają produktywność bez uszczerbku dla wydajności. Rodzina SIMATIC S7-1200 składa się z kompaktowych programowalnych sterowników logicznych (PLC), które spełniają te wymagania dzięki ulepszonym możliwościom wydajności łączącym zaawansowaną funkcjonalność z konstrukcją oszczędzającą miejsce.

SIMATIC S7-1200 G2

Wyróżnione możliwości

Zwiększona wydajność i skalowalność

Potężne przetwarzanie, ulepszona komunikacja i rozszerzona pamięć dla szybszych danych i wielozadaniowości

SIMATIC S7-1200 G2

Elastyczne bezpieczeństwo maszyn

Ekonomiczne, skalowalne rozwiązania zabezpieczające przed awariami dla bezpiecznych i produktywnych operacji.

automatyka simatyczna-s71200g2-stacja-1214c-promo-640x360

Wydajne sterowanie ruchem

Wydajne sterowanie ruchem dla precyzyjnej i wszechstronnej automatyzacji.

SIMATIC S7-1200 G2

Większa przejrzystość danych

Dostęp bezprzewodowy z obsługą NFC dla lepszego monitorowania i skrócenia przestojów.

Kluczowe specyfikacje

CPU 1212 (F) C

CPU 1214 (F) C

Dane RAM

500 k

750 km

RAM Progr.

150/200 k

250/300 k

Pamięć retencyjna

20 kB

20 kB

Wydajność bitów

37 ns

37 ns

Szer. x wys x gł. (mm)

70 x 125 x 100

80 x 125 x 100

Zintegrowany DI/DO

8/6

14/10

PROFINET/MODBUS TCP

2 porty IRT

2 porty IRT

Moduły komunikacyjne

3 maks.

3 maks.

Całkowita liczba SMS+CM

6 maks.

10 maks.

CPU 1212 (F) C

CPU 1214 (F) C

Szybki licznik

8

8

Sb ogółem

1 maks.

2 maks.

Typowe osie położenia (1) |
Maksymalnie (2)

4 | 10

4 | 10

Kontrola ruchu (MC)
Resources (3)

800

800

Rozszerzone Resources MC (4)

40

40

NFC

tak

tak

Karta pamięci SIMATIC

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Dowiedz się, jak inni używają SIMATIC S7-1200 G2

Select...
simatic-automations-s71200g2-usecase-EstonianCell-promo-1280x720

Estonian Cell, Estonia
S7-1200 w przemyśle papierniczym

  • System monitorowania stanu SIPLUS CMS1200 oparty na sterowniku PLC SIMATIC S7-1200 do monitorowania stanu elementów mechanicznych.
  • Rozwiązanie umożliwia firmie Estonian Cell lepsze zorganizowanie niezbędnych działań konserwacyjnych z wyprzedzeniem, co skutkuje niższymi kosztami.
  • Firma korzysta z większej dostępności instalacji, ponieważ potencjalne awarie są wykrywane z wyprzedzeniem i można ich uniknąć.

Często zadawane pytania

Przeglądaj zasoby

Pliki do pobrania

Ściągnij | Przegląd produktu SIMATIC S7-1200
Ściągnij
| Katalog ST 70 - Produkty dla Całkowicie Zintegrowanej Automatyki
Ściągnij
| Instrukcje obsługi, instrukcje obsługi itp.
Ściągnij
| Specyfikacje przetargowe

Wsparcie

Wsparcie | TIA Selection Tool — Wybór i konfiguracja produktów
Wsparcie
| SIMATIC Automation Tool — Wsparcie przy uruchomieniu, regulacji i serwisowaniu
Wsparcie
| PRONETA - Narzędzie do uruchamiania i diagnostyki sieci PROFINET

Usługi

Usługi | Usługi wsparcia
Usługi
| Usługi w zakresie części zamiennych
Usługi
| Usługi szkoleniowe