Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego PM-ANALYZE?

PM-ANALYZE umożliwia wizualizację i analizę danych procesowych, wykrywanie luk w zabezpieczeniach, skrócenie przestojów i optymalizację procesów w celu zapewnienia najwyższej wydajności i jakości. Interaktywne wykresy, analiza statystyczna i elektroniczny zeszyt zmian zapewniają kompleksową dokumentację. Łatwe i wnikliwe raportowanie jest oddalone o jedno kliknięcie, dzięki czemu decyzje oparte na danych są prostsze niż kiedykolwiek. Wybierz PM‑ANALYZE, aby przekształcić dane procesowe w przydatne informacje.

Widok pulpitu PM-ANALYZE zawierający wykresy słupkowe i kołowe, a także poszczególne wartości znaczników.

Przejrzystość danych

Osiągnij przejrzystość danych dzięki PM‑ANALYZE. Dzięki wizualizacji i analizowaniu wartości produkcyjnych i alertów zapewnia przejrzysty, kompleksowy obraz potrzebny do identyfikacji luk i precyzyjnej optymalizacji operacji.

Redukcja przestojów

Inteligentna analiza danych procesowych i alarmów umożliwia szybką identyfikację przyczyn awarii. Czasy przestojów są skutecznie zmniejszane, a dostępność instalacji jest trwale zwiększona.

Kompleksowa dokumentacja

Interaktywne wykresy, analizy statystyczne i elektroniczny zeszyt zmian zapewniają kompleksowy przegląd. W połączeniu z wbudowanymi funkcjami raportowania zapewnia to pełną dokumentację wszystkich zdarzeń.

Najważniejsze funkcje

Kompleksowe wizualizacje

PM-ANALYZE oferuje szeroki wachlarz opcji wyświetlania wskaźników KPI procesowych. Należą do nich interaktywne wykresy dla trendów, charakterystycznych krzywych i rozkładów. Pulpity nawigacyjne mogą być tworzone online przez użytkowników końcowych, aby dostosować się do ich codziennych wymagań. Po utworzeniu są centralnie przechowywane i automatycznie dostępne dla wszystkich klientów, zapewniając wgląd bezpośrednio zintegrowany z HMI lub w przeglądarce.

Wyświetlanie wykresu kołowego w PM-ANALYZE z opcjami dostosowywania.

Elektroniczny zeszyt zmian

Zintegrowany elektroniczny zeszyt zmian służy do systematycznego dokumentowania zdarzeń i zadań podczas operacji zmianowych. Istotne zdarzenia są rejestrowane; obowiązki są przypisywane zgodnie z jasnymi zasadami, a działania są w pełni śledzone. Pełna historia zapewnia identyfikowalność procesów operacyjnych, nawet przy zmianie personelu podczas pracy zmianowej.

Przykłady wpisów w zeszycie Shiftbook PM-ANALYZE

Elastyczne konfiguracje systemu

PM‑ANALYZE elastycznie dostosowuje się do krajobrazu systemu — od systemów jednego użytkownika po systemy wieloinstalacyjne. Bezproblemowo integruje się z istniejącymi systemami SCADA i przetwarza odczyty danych, komunikaty i ścieżki audytu z wielu różnych źródeł. Modułowa architektura zapewnia optymalne dostosowywanie rozwiązania do szerokiego zakresu środowisk przemysłowych i wymagań.

PM-ANALYZE Architektura systemu

Automatyczne raportowanie

Inteligentnie przygotowane dane procesowe stanowią podstawę automatycznie generowanych raportów. Dynamiczne harmonogramy definiują odpowiedni okres sprawozdawczy — dzienny, miesięczny, roczny, zmianowy lub raport zdarzeń. W określonym czasie raporty są automatycznie wypełniane i wyprowadzane z obliczonymi wskaźnikami KPI, zagregowanymi wartościami procesu i alarmami — bez ręcznej interwencji.

Schematyczne przedstawienie automatycznego generowania raportów. Raporty są generowane na podstawie harmonogramu i szablonu.

Otwórz i zabezpiecz

Użyj PM‑ANALYZE jako inteligentnej platformy danych do łączenia się z zewnętrznymi systemami za pośrednictwem interfejsu API REST, OPC UA lub MQTT. Integruj wartości procesowe, komunikaty, ścieżki audytu i wskaźniki KPI bezpośrednio z systemami wyższego poziomu — wszystko w oparciu o nowoczesne standardy bezpieczeństwa.

Struktura rozproszonego systemu PM-ANALYZE

Dowiedz się, jak inni używają PM-ANALYZE

Select...

PM‑ANALIZA w wodzie i ściekach

W przemyśle wodno-ściekowym obowiązują surowe wymogi sprawozdawcze. PM‑ANALYZE spełnia te wymagania, automatycznie generując raporty dzienne, miesięczne i roczne w jednolity sposób. Dlatego obowiązki prawne są rzetelnie wypełniane. Elektroniczny zeszyt zmian, konfigurowalne pulpity nawigacyjne online i laboratoryjne formularze wartości zapewniają maksymalną wygodę — całkowicie zintegrowane bezpośrednio z HMI.

Zdjęcie przedstawia różne zastosowania wody i ścieków.

Często zadawane pytania