Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego PM-LOGON?

PM-LOGON uzupełnia ręczne logowanie o proste i bezpieczne korzystanie z firmowego dowodu osobistego. Oszczędza to czas, minimalizuje błędy podczas rejestracji i zapewnia pełną identyfikowalność — dokładnie tam, gdzie ma znaczenie.

Korzystanie z firmowego dowodu osobistego sprawia, że nawet skomplikowane zasady haseł można zarządzać w ramach zwiększonych wymagań bezpieczeństwa, również dzięki uwierzytelnianiu dwuskładnikowym przy użyciu kodu PIN.

Zdjęcie przedstawia portal samoobsługowy PM‑LOGON. Różne opcje logowania RFID zostały skonfigurowane dla użytkownika.

Zoptymalizowany i szybszy dostęp do systemu

PM-LOGON umożliwia szybkie i łatwe logowanie użytkownika za pomocą tokenów RFID. To znacznie przyspiesza dostęp do systemów SIMATIC HMI i zmniejsza wysiłek ręczny do wprowadzenia danych logowania.

Jeden system dla wszystkich — SIMATIC Logon i UMC połączone

Dzięki PM-LOGON użytkownicy usługi Active Directory i UMC są skonsolidowani w jedną instancję — do korzystania z obu środowisk potrzebny jest tylko centralny serwer PM‑LOGON. Upraszcza to działanie heterogenicznych środowisk systemowych.

Portal samoobsługowy

Dzięki wbudowanej samoobsłudze użytkownicy mogą zarządzać własnymi tokenami RFID, hasłami i kodami PIN — bez potrzeby pomocy administratora. Zmniejsza to obciążenie działu IT i znacznie upraszcza proces.

Najważniejsze funkcje

Logowanie przez RFID — szybkie, bezpieczne i wygodne

Dzięki PM-LOGON operatorzy logują się do systemów SIMATIC HMI za pomocą swojego tokenu RFID, np. firmowego dowodu osobistego. PM‑LOGON automatycznie określa odpowiedniego użytkownika i umożliwia żądanie opcjonalnego kodu PIN. Dzięki temu proces logowania jest szybszy i bezpieczniejszy - szczególnie w środowiskach, w których częste zmiany użytkowników na wspólnych terminalach są powszechne.

Ikona logowania za pomocą czytnika RFID

Elastyczne zarządzanie logowaniem

PM-LOGON bezproblemowo integruje się z istniejącymi infrastrukturami IT: lokalna administracja użytkowników systemu Windows, usługi Active Directory i UMC mogą być używane jako baza danych użytkowników. W przypadku systemów heterogenicznych dostępne jest zintegrowane repozytorium PM‑LOGON. Istniejące przypisania firmowych dowodów identyfikacyjnych można łatwo zaimportować, aby zaoszczędzić czas administracji.

Architektura systemu z różnymi komputerami WinCC i czytnikami RFID.

Administracja centralna: Serwer PM‑LOGON

Serwer PM-LOGON łączy dowolną liczbę czytników RFID i łączy je z kilkoma systemami docelowymi jednocześnie za pomocą dowolnie konfigurowalnych mapowań logowania. Instancje PM‑LOGON Runtime mogą zarówno odbierać, jak i przekazywać dane logowania. Oznacza to, że login jest automatycznie przesyłany do innych stacji roboczych — szczególnie przydatny w złożonych systemach z kilkoma stacjami.

Architektura systemu składająca się z różnych komputerów WinCC i czytników RFID podłączonych do serwera PM‑LOGON.

Logowanie RFID bezpośrednio na panelu

PM-LOGON umożliwia logowanie użytkownika oparte na RFID bezpośrednio w panelach SIMATIC Comfort i Unified Comfort. Dane logowania są bezpiecznie przesyłane do systemu zarządzania użytkownikami panelu — bez konieczności ręcznego wprowadzania hasła na urządzeniu. Oznacza to, że operatorzy zdecentralizowanych stacji HMI również korzystają z szybkich, bezpiecznych i wygodnych zmian użytkowników.

Zdjęcie przedstawia panel z podłączonym do niego czytnikiem RFID, który służy do logowania się za pomocą firmowego dowodu osobistego.

Nowoczesne uwierzytelnianie z FIDO2

Oprócz logowania przy użyciu tokenów RFID, PM‑LOGON obsługuje standard FIDO2. Korzystaj z systemu Windows Hello, urządzenia mobilnego lub innych urządzeń zgodnych z FIDO do uwierzytelniania bez hasła i wygodnego uwierzytelniania w systemach SIMATIC HMI, na przykład za pomocą odcisków palców lub rozpoznawania twarzy. Konfiguracja jest szybka i łatwa — bez wysiłku IT za pośrednictwem zintegrowanego portalu samoobsługowego.

Często zadawane pytania