Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Zunifikowana Akademia

Poznaj program WinCC Unified z Unified Academy i dowiedz się, w jaki sposób WinCC Unified może przekształcić Twoje projekty.

Dlaczego Unified Academy?

Unified Academy to platforma edukacyjna, na której możesz odkrywać WinCC Unified i zdobądź praktyczne doświadczenie z oprogramowaniem - w tym dostęp do vLab środowisko i bezpłatny okres próbny Zunifikowany komputer Aby rozpocząć pracę z platformą.

Unified-Academy-logo-Dark-Text-Feature-Promo-640x360

Kluczowe korzyści

Praktyczna nauka

Uzyskaj bezpłatny dostęp do wirtualnych laboratoriów (VLab), w których możesz ćwiczyć w rzeczywistych środowiskach oprogramowania - pomagając Ci uczyć się, zamiast czytać.

Szkolenie dla wszystkich poziomów umiejętności

Kursy obejmują zarówno podstawy dla nowych użytkowników, jak i zaawansowane tematy (np. integracja alarmów, łączność GraphQL, konfiguracja dostępu do klienta).

Gotowość w świecie rzeczywistym

Kursy Akademii mają na celu przygotowanie Cię do prawdziwej pracy programistycznej WinCC Unified — idealne dla inżynierów HMI/SCADA, programistów automatyki i integratorów systemów.

Odznaki cyfrowe

Dostępne funkcje

Odznaki Unified Academy to cyfrowe dane uwierzytelniające, które rozpoznają Twoje postępy i zademonstrowane umiejętności w WinCC Unified. Każda plakietka reprezentuje określony poziom kompetencji — od podstawowej wiedzy po zaawansowane możliwości rozwojowe.

Specjalna licencja próbna

Wyłącznie dla uczniów Unified Academy

Ujawnienie: Po wypełnieniu formularza wyślemy Ci e-mail z instrukcjami do pobrania w ciągu 24-48 godzin.

Rejestrując się w celu uzyskania dostępu do 180-dniowego okresu próbnego, akceptujesz i akceptujesz następujące warunki:

  • 180-dniowy dostęp próbny podlega zatwierdzeniu.
  • 180-dniowy dostęp próbny jest oferowany wyłącznie klientom zarejestrowanym w Unified Academy.
  • Dostęp do wersji próbnej zapewnia 180 dni dostępu do oprogramowania WinCC Unified Engineering Software.
  • Wszystkie tworzone treści są przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych.

Kontynuując rejestrację, wyrażasz zrozumienie i akceptację niniejszych warunków.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)