Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SIMATIC WinCC Unified Engineering?

SIMATIC WinCC Unified Engineering to wydajne oprogramowanie inżynierskie do tworzenia wizualizacji dla dowolnej aplikacji, od pojedynczej maszyny po cały zakład. Niezależnie od tego, czy chcesz zaprojektować aplikację HMI lub SCADA opartą na panelach, Edge lub PC, SIMATIC WinCC Unified Engineering zapewnia platformę TIA Portal, która umożliwia spójne, wydajne i intuicyjne rozwiązanie dla wszystkich zadań automatyzacji, w tym wizualizacji maszyn, linii i instalacji, w tym rozbudowane funkcje symulacji i testowania. Dedykowane biblioteki i szablony pomagają usprawnić inżynierię i zapewnić optymalną użyteczność.

6d786c1e-8dbd-4635-9ec6-49de7354bcf1-simatic-wincc-unified-system-visual-1280x720

Kluczowe korzyści

597FAC07-73E6-446A-9F00-130FC01D3DA1-WINCC-zunifikowany system-dowolny-czas-640x360

Korzystaj z nowoczesnego interfejsu użytkownika i wydajności inżynierskiej

Nowoczesne technologie internetowe oferują wyjątkową użyteczność i zdolność adaptacji do przyszłościowego interfejsu użytkownika. Wydajna inżynieria pomaga stworzyć rozwiązanie HMI lub SCADA, które zapewnia optymalną użyteczność przy minimalnym wysiłku.

1DB0E4E0-4BBE-4A2C-A899-89A4A7E32528-WINCC-Unified-System-Funkcja-Zestaw kontrol-640x360

Zarządzaj złożonością poprzez standaryzację

Stwórz znormalizowane rozwiązanie HMI przy użyciu sprawdzonych bibliotek i szablonów, które oszczędzają czas inżynierii, zmniejszają ryzyko błędów, zmniejszają koszty konserwacji, zwiększają wydajność operacyjną i skracają czasy szkoleń.

9BFDC6D8-C014-49F5-8AD8-FAF69D42A15B-WINCC-Unified-System-Funkcja-Automatyczna Inżynieria-640x360

Ciesz się optymalną otwartością i łącznością

Automatyzuj zadania inżynierskie za pomocą TIA Portal Openness i automatycznie twórz wizualizację z bloków programów i szablonów generowania dla wielu urządzeń HMI i sterowników PLC w TIA Portal za pomocą SivaRC.

Najważniejsze funkcje

cee50e53-bf8b-40a8-882e-49ca24680f6f-WinCC-Unified-System-graphic-1280x720

Bezproblemowa skalowalność i kompatybilność

SIMATIC WinCC Unified Engineering obsługuje wszystkie aplikacje, od konfiguracji opartych na panelach po rozszerzone rozwiązania SCADA oraz wszystkie typy i rozmiary urządzeń SIMATIC HMI; jest również kompatybilny z poprzednimi wersjami, aby zapewnić bezpieczeństwo inwestycji.

Zintegrowane testowanie i symulacja

Wszystkie elementy projektu HMI, opcje i interakcje można przetestować w zintegrowanym środowisku symulacyjnym w celu łatwej optymalizacji i rozwiązywania problemów bez konieczności podłączania sprzętu. Wszystkie wymagane komponenty (HMI, PLC itp.) mogą być symulowane w TIA Portal.

0482f34a-83e3-49d9-b3ab-f673ffda2179-WinCC-Unified-System-TIA-Portal-Option-Automatic-generation-1280x720
ca323b92-2668-424a-afba-4d1cc45784ab-topic-distinctive-ui-1280x720

Zintegrowane wsparcie projektowania

Twórz nowoczesne, intuicyjne projekty HMI w ciągu kilku minut dzięki bezpłatnemu pakietowi SIMATIC HMI Template Suite. SIMATIC WinCC Unified Corporate Designer umożliwia realizację niestandardowych stylów nawet poprzez coworking z projektantami UX. Centralnie twórz, eksportuj, importuj i utrzymuj style zdefiniowane przez użytkownika w oparciu o bibliotekę HMI.

Możliwość rozszerzenia na żądanie

WinCC Unified JS Connector umożliwia korzystanie ze środowiska programistycznego programu Visual Studio Code dla globalnych skryptów JavaScript. Skorzystaj z pełnej obsługi modelu wykonawczego WinCC Unified JavaScript i fragmentów kodu inżynierskiego. Możesz także dodać własne elementy sterujące do swojego rozwiązania do ujednoliconej wizualizacji SIMATIC WinCC za pomocą niestandardowych elementów sterujących sieciowych.

e9244b05-0afc-49ae-800d-deadee5c4f9e-WinCC-Unified-System-Feature-Open-For-Extensions-1280x720
2eef1d4f-425e-4dc2-bb03-6223ba3acd34-wincc-unified-system-distr-config-devices-1280x720

Ustal konfiguracje rozproszone

Dzięki usłudze WinCC Unified Collaboration można włączyć obrazy i alarmy z paneli HMI lub stacji WinCC Unified opartych na komputerach PC w TIA Portal bezpośrednio do wizualizacji, umożliwiając płynną integrację i jednolitą użyteczność (np. do wizualizacji linii). Możesz także uzyskać dostęp do obrazów WinCC Unified lub danych z WinCC V8.

Dowiedz się, jak inni korzystają z WinCC Unified Engineering

Często zadawane pytania

Poznaj dodatkowe zasoby i powiązane produkty

Pliki do pobrania

Katalog | Systemy HMI/Przemysłowa informatyka

Ściągnij | WinCC Unified: Instrukcja, instalacja i aktualizacje

Biała księga | Industrial HMI Design: Poprawa doświadczeń użytkowników dzięki Corporate Designer

Pomoc

Informacja | Najnowsze wiadomości i bezpłatny okres próbny

Dokumentacja TIA | WinCC Unified

Sieportal | Pakiet typów modułów SIMATIC (MTP) - Przegląd

Sieportal | SIMATIC WinCC Unified - Przegląd

Media i publikacje

Blog | Czy tracisz korzyści płynące z wizualizacji nowej generacji?

Blog | Design robi różnicę

Blog | 4 powody, dla których warto zmodernizować swój system wizualizacji

Wideo | Zarządzaj złożonością poprzez standaryzację

Schemat przedstawiający fabrykę z tarczą cyberbezpieczeństwa, wskazującą bezpieczne operacje przemysłowe.

Cybersecurity dla przemysłu

Informacje o bezpieczeństwie

Aby chronić zakłady, systemy, maszyny i sieci przed cyberzagrożeniami, konieczne jest wdrożenie — i ciągłe utrzymywanie — całościowej, najnowocześniejszej koncepcji bezpieczeństwa przemysłowego. Produkty i rozwiązania Siemens stanowią tylko jeden element takiej koncepcji. Aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa przemysłowego, odwiedź stronę.