Nowa kompaktowa seria RTU SICAM A8000 CP-8010/12 jest oparta na platformie SICAM 8. Stosowany w rozdzielnicach niskiego i średniego napięcia, jest zoptymalizowany do sterowania i monitorowania dystrybucji energii, tj. jako automatyzacja sieci dystrybucyjnej. Wyświetlacz Snap‑On RGB CM‑8880 umożliwia lokalny dostęp do informacji diagnostycznych i informacji o stanie, a także proste operacje na miejscu.
Twoje korzyści z SICAM A8000 CP-8010/12:
• Opcjonalny wyświetlacz: Umożliwia szybką diagnostykę lokalną i prostą obsługę na miejscu bezpośrednio przy urządzeniu.
• Zdigitalizowane RMU: Umożliwienie zaawansowanego monitorowania i sterowania
• Komunikacja w sieci komórkowej: przez LTE z GPRS-Fallback (dostępne w CP-8012)
• Komunikacja bezprzewodowa
• Łączność IoT: Udostępnianie danych za pośrednictwem bezpiecznego połączenia internetowego do usług i aplikacji opartych na chmurze
• Zgodność z normą IEC 62443 i IEC 62351: Zapewnia solidne bezpieczeństwo cybernetyczne dla bezpiecznej i zgodnej automatyzacji sieci