Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Uśmiechnięty pracownik energetyczny noszący twardy kapelusz na telefonie, pokryty stylizowaną grafiką Siemens „X” na ciemnoniebieskim tle.

Siemens w Enlit Europe, 10-12 listopada, hala a.A50, Wiedeń

Dowiedz się, w jaki sposób sieci oparte na sztucznej inteligencji mogą odblokować do 30% większą pojemność przy jednoczesnym zmniejszeniu awarii nawet o 30%.

Dlaczego SICAM A8000 CP-8031?

SICAM A8000 CP-8031 to kompaktowy i skalowalny RTU zaprojektowany do wydajnych zadań związanych z automatyzacją i komunikacją w sieciach dystrybucyjnych i zastosowaniach przemysłowych. Może być używany jako prosta brama, brama IoT lub kontroler wnękowy i bezproblemowo integruje się z architekturą systemu SICAM A8000.

SICAM A8000 CP-8031 zapewnia następujące korzyści:

Skalowalne i niedrogie RTU: kompaktowa konstrukcja z elastyczną skalowalnością w atrakcyjnej cenie

Wszechstronna obsługa aplikacji: użyteczny jako brama, brama IoT lub kontroler wnękowy

Wysoka dostępność: obsługa nadmiarowości sieci i modułów interfejsu światłowodowego

Przyszłościowa i bezpieczna platforma: oparta na sprawdzonej technologii SICAM A8000 z certyfikatem IEC 62443-2 cyberbezpieczeństwa

SICAM A8000 CP-8031 - 1280x720

Kluczowe korzyści

Kompaktowy i wszechstronny RTU

SICAM CP-8031 to kompaktowy system RTU oparty na systemie Linux do zastosowań bramowych i IoT. Ujednolica komunikację, automatyzację i bezpieczeństwo, umożliwiając niezawodne pozyskiwanie danych i integrację w ciasnych przestrzeniach instalacji.

Niedrogi, kompaktowy RTU

SICAM CP-8031 to ekonomiczny RTU zapewniający niezbędną automatyzację, komunikację i bezpieczeństwo w jednym kompaktowym urządzeniu. Skalowalna konstrukcja obniża koszty sprzętu, inżynierii i cyklu życia projektów uwzględniających budżet.

Bezpieczna komunikacja dla infrastruktur krytycznych

SICAM CP-8031 oferuje silne cyberbezpieczeństwo dzięki zaporze ogniowej, dostępowi opartemu na rolach i szyfrowanej komunikacji. Zapewnia bezpieczną wymianę danych między urządzeniami terenowymi a systemami sterowania, spełniając nowoczesne i wymagające wymagania bezpieczeństwa.

Najważniejsze funkcje

Branże

Select...

SICAM A8000 CP-8031 w sieciach energetycznych

SICAM CP-8031 to kompaktowy i wydajny RTU dla urządzeń energetycznych, obsługujący zastosowanie jako kontroler wnękowy, proste rozwiązanie bramowe lub brama IoT. Umożliwia niezawodne monitorowanie, sterowanie i integrację danych w sieciach dystrybucyjnych i transmisyjnych, łącząc skalowalną wydajność, bezpieczną komunikację i elastyczną obsługę aplikacji.

Praca przemysłowa Sandersdorf

Przeglądaj zasoby (w języku angielskim)