Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Uśmiechnięty pracownik energetyczny noszący twardy kapelusz na telefonie, pokryty stylizowaną grafiką Siemens „X” na ciemnoniebieskim tle.

Siemens w Enlit Europe, 10-12 listopada, hala a.A50, Wiedeń

Dowiedz się, w jaki sposób sieci oparte na sztucznej inteligencji mogą odblokować do 30% większą pojemność przy jednoczesnym zmniejszeniu awarii nawet o 30%.

Dlaczego SICAM A8000 CP-8010/12?

Nowa kompaktowa seria RTU SICAM A8000 CP-8010/12 oparta jest na platformie SICAM 8. Stosowany w rozdzielnicach niskiego i średniego napięcia, jest zoptymalizowany do sterowania i monitorowania dystrybucji energii, tj. jako automatyzacja sieci dystrybucyjnej. Wyświetlacz Snap‑On RGB CM‑8880 umożliwia lokalny dostęp do informacji diagnostycznych i informacji o stanie, a także proste operacje na miejscu.

Korzyści z SICAM A8000 CP-8010/12:

• Opcjonalny wyświetlacz: Umożliwia szybką diagnostykę lokalną i prostą obsługę bezpośrednio przy urządzeniu.

• Zdigitalizowane RMU: Umożliwienie zaawansowanego monitorowania i sterowania

• Komunikacja w sieci komórkowej: przez LTE z GPRS-Fallback (dostępne w CP-8012)

• Komunikacja bezprzewodowa

• Łączność IoT: Udostępnianie danych za pośrednictwem bezpiecznego połączenia internetowego do usług i aplikacji opartych na chmurze

• Zgodność z IEC 62443 i IEC 62351: Zapewnia solidne bezpieczeństwo cybernetyczne dla bezpiecznej i zgodnej automatyzacji sieci

Kluczowe korzyści

Mniejsza złożoność, niższe koszty

Łączenie sprzętu, oprogramowania, kontrolera i inżynierii na jednej platformie zmniejsza wysiłek szkoleniowy, interfejsy i koszty konserwacji dzięki spójnej inżynierii z SICAM Device Manager.

Kompaktowy, elastyczny i przyszłościowy RTU

Zintegrowany zasilacz i wejść/wyjścia, opcjonalny wyświetlacz Snap-On (CM‑8880), modułowa możliwość rozbudowy we/wy oraz szerokie możliwości komunikacji umożliwiają zastosowanie w szerokiej gamie zastosowań w automatyce energetycznej.

Najwyższe bezpieczeństwo cybernetyczne i niezawodność operacyjna

Certyfikowany zgodnie z normą IEC 62443, zaprojektowany dla środowisk podstacji i zgodny z nowoczesnymi normami bezpieczeństwa w celu zapewnienia długoterminowej ochrony inwestycji i bezpiecznej eksploatacji.

Najważniejsze funkcje

Branże

Select...

SICAM CP-8010/12 w zakładach energetycznych

SICAM CP-8010/12 wspiera instalacje energetyczne w automatyzacji sieci dystrybucyjnej, umożliwiając niezawodne sterowanie, monitorowanie i wymianę danych w sieciach SN. Jego wytrzymała konstrukcja RTU, bezpieczna komunikacja i standaryzowane protokoły umożliwiają bezproblemową integrację z narzędziami SCADA i systemami sterowania.

Praca przemysłowa Sandersdorf

Przeglądaj Resources (w języku angielskim)