Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

CIGRE 2026

23-28 sierpnia 2026 | Paryż | Francja

Dziękujemy za wizytę. Do zobaczenia w 2028 roku.

Technologia przyspieszająca transformację sieci

Globalna potrzeba bezpiecznej, przystępnej cenowo, odpornej i zrównoważonej energii nigdy nie była bardziej krytyczna, ponieważ zapotrzebowanie na energię elektryczną rośnie wykładniczo. Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe napędzają bezprecedensową ekspansję centrów danych, a zużycie energii elektrycznej podwoi się do 2030 roku.

W obliczu tego wykładniczego zapotrzebowania, oto kilka przykładów tego, jak nasza oferta Siemens dodaje wartości klientom:

  • +20% przepustowości sieci, do 40% niższe koszty inwestycji dzięki Gridscale X
  • Do +30% użytecznej wydajności sieci przed CAPEX z Electrification X
  • 20% oszczędności cyklu życia, 80% mniej miedzi, do 50% redukcja CO₂E dzięki SIPROTEC V
  • Sprawdzone redukcje CO₂ i zasobów dzięki blue GIS
  • Do 70% redukcja kosztów konserwacji i 38% w przypadku zdalnego dostępu
    Oszczędności dzięki RUGGEDCOM

Łączymy świat rzeczywisty i cyfrowy, aby skalować przepustowość, modernizować infrastrukturę i zwiększyć satysfakcję, zapewniając stabilność sieci pomimo rosnącej złożoności.

Wspólnie kształtujmy przyszłość - dołącz do nas w CIGRE.

Poznaj nasze najważniejsze tematy

Zdobądź darmowy bilet już teraz

Twój darmowy bilet na CIGRE 2026 | 23-28 sierpnia
Odwiedź nas na stoisku A164, poziom 1

Komunikaty prasowe

  • Siemens i Electric Power Group współpracują w celu zwiększenia proaktywnego zarządzania siecią i odporności
    Kliknij tutaj
  • Siemens zwiększa dostępność sieci dzięki kompleksowej przejrzystości
    Kliknij tutaj
  • Siemens zwiększa przyjazną dla klimatu dystrybucję energii w Davos
    Kliknij tutaj
  • Electrification X firmy Siemens zwiększa wydajność i bezpieczeństwo infrastruktury ładowania Aral pulse
    Kliknij tutaj
  • Siemens wzmacnia odporność cybernetyczną, aby zapewnić dostawy energii dla infrastruktur krytycznych
    Kliknij tutaj
Uśmiechnięty pracownik energetyczny noszący twardy kapelusz na telefonie, pokryty stylizowaną grafiką Siemens „X” na ciemnoniebieskim tle.

Siemens w Enlit Europe, 10-12 listopada, hala a.A50, Wiedeń

Dowiedz się, w jaki sposób sieci oparte na sztucznej inteligencji mogą odblokować do 30% większą pojemność przy jednoczesnym zmniejszeniu awarii nawet o 30%.