Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Pracownik Russelectric pracuje na komputerach przed linią swoich produktów.

Russelectric: Systemy zasilania i elementy sterujące

Portfolio Russelectric obejmuje niezwykle niezawodne, szybkie systemy przełączania z równoległymi rozdzielnicami i automatycznymi przełącznikami transferowymi. Uzyskaj dostęp do innowacyjnej inżynierii oraz wiodącej w branży usług i wsparcia dzięki Siemens.

SZYBKIE SYSTEMY PRZEŁĄCZANIA

Dostosuj odpowiednie rozwiązanie do swojej strategii

Projektujemy i budujemy niestandardowe systemy kontroli zasilania i urządzenia o wysokiej integralności do wielu zastosowań.

  • Zastosowania o znaczeniu krytycznym: Od szpitali i lotnisk po obiekty obronne, nasze produkty pomagają chronić krytyczne funkcje
  • Wyprodukowano w USA: Wszystkie produkty są projektowane i zbudowane w Massachusetts i Oklahomie
  • Usługa terenowa 24/7: Nasi przeszkoleni fabrycznie technicy zainstalują, utrzymają i ulepszają Twój sprzęt

Pobierz przewodnik sprzedaży Russelectric, aby dowiedzieć się więcej o naszych podstawowych kompetencjach.

Znajdź najbliższego przedstawiciela handlowego

A person is standing in front of a Siemens product, possibly a machine or equipment, with a blue background.

Poznaj produkty

Zapewnij nieprzerwane zasilanie dzięki wysokiej jakości, niezawodnym rozwiązaniom, które spełniają rygorystyczne wymagania dotyczące wydajności i niezawodności.

Select...
Russelectric logo

W przypadku obiektów o znaczeniu krytycznym niezbędny jest 100% dyspozycyjności

Dla większości firm utrata mocy jest jedynie niedogodnością. Ale dla niektórych firm przetrwanie zależy od władzy. Dla tych firm utrata mocy byłaby katastrofalna, skutkując utratą życia lub utratą mienia, danych lub dochodów tak dużych, że mogłaby zagrozić przetrwaniu firmy. Firmy te dokładają wszelkich starań, aby zapewnić 100% bezawaryjność, projektując i budując obiekty o znaczeniu krytycznym dla misji, aby chronić wrażliwy sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny przed przepięciami, skokami, brakami prądu lub innymi problemami z jakością zasilania, które mogą uszkodzić dane lub zniszczyć wrażliwą elektronikę. To właśnie dla obiektów o znaczeniu krytycznym, takich jak te, Russelectric buduje najwyższej jakości, najbardziej niezawodne systemy kontroli zasilania awaryjnego i gotowości.

Tak więc, jeśli Twoja firma może z łatwością przetrwać utratę mocy, zrobi to każdy system kontroli mocy. Ale jeśli Twoja firma jest taka, że utrata mocy byłaby katastrofalna, nie zadowalaj się mniej niż najlepszymi systemami kontroli mocy dostępnymi wszędzie...