Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Wdrożenie PROFINET dla produktów przemysłowych

Przyspiesz rozwój PROFINET dzięki sterownikom ERTEC, PROFINET Driver i gotowym do użycia stosom PROFINET dla wydajnego wdrożenia w produktach przemysłowych.

Dlaczego PROFINET do rozwoju produktu?

Skróć czas opracowywania i precyzyjnie spełnić wymagania klientów. Siemens łączy szeroką wiedzę PROFINET ze sprawdzonymi komponentami sprzętowymi i programowymi dla kontrolerów i urządzeń. Wybieraj spośród adaptowalnych sterowników, zestawów programistycznych, ASIC ERTEC i profili aplikacji, wspieranych konsultacjami, narzędziami testowymi i wsparciem certyfikacyjnym.

Szybsze rozwijanie dzięki sprawdzonym komponentom

Używaj gotowych do integracji stosów, sterowników, zestawów programistycznych, APIs i ASIC ERTEC zamiast tworzyć kompletne rozwiązanie komunikacyjne od podstaw.

Wybierz technologię, która pasuje

Wybierz funkcjonalność kontrolera lub urządzenia, wydajność RT lub IRT, standardowy Ethernet lub dedykowany sprzęt oraz wymaganą klasę bezpieczeństwa.

Uzyskaj wsparcie poprzez certyfikację

Korzystaj z wiedzy Siemens PROFINET, przykładów zastosowań, laboratoriów testowych i wsparcia technicznego od początkowej koncepcji do udanej certyfikacji.

Kluczowe szczegóły rozwoju

Rola urządzenia

Sterownik PROFINET lub urządzenie PROFINET

Wydajność

RT lub IRT, w zależności od zastosowania

Wdrożenie

Sterownik PROFINET, zestaw programistyczny lub ERTEC ASIC

Sprzęt

Standardowy sprzęt Ethernet lub zintegrowany przełącznik dwuportowy

Profile

Dostępna obsługa ProfiSafe i ProfiDrive

Obsługa cyklu życia

Wsparcie doradcze, testowanie i certyfikacja

Wyróżnione możliwości programistyczne

Schemat wyboru technologii sterowników i urządzeń PROFINET

Wybierz odpowiednią technologię PROFINET

Najpierw zdefiniuj rolę produktu, wymaganą wydajność komunikacji i klasę bezpieczeństwa. Wybierz funkcję kontrolera lub urządzenia, RT lub IRT, a następnie wybierz implementację, która najlepiej pasuje do architektury produktu i modelu rozwoju.

Tworzenie kontrolerów ze sterownikiem PROFINET

Opracuj sterowniki PROFINET RT i IRT dla systemów wbudowanych lub komputerowych. Rozwiązanie kod źródłowy obsługuje adaptację do systemów operacyjnych i platform sprzętowych, natomiast TIA Portal lub ConfigLib umożliwia konfigurację urządzeń, topologii i parametrów aplikacji.

Rozwój kontrolera PROFINET ze sterownikiem PROFINET
Rozwój wbudowanych urządzeń PROFINET za pomocą ERTEC

Tworzenie urządzeń wbudowanych za pomocą ERTEC

Zacznij od sprawdzonego projektu referencyjnego sprzętu, stosu PROFINET, interfejsu API, adaptacji systemu operacyjnego, przykładowych aplikacji, plików GSD i narzędzi testowych. ERTEC 2100 jest preferowaną platformą dla nowych, wysokowydajnych projektów z kompleksowymi wymaganiami bezpieczeństwa.

Użyj standardowego sprzętu Ethernet

Twórz urządzenia PROFINET RT na standardowym sprzęcie Ethernet za pomocą sterownika PROFINET. Kod źródłowy obsługuje produkty wbudowane i oparte na komputerach PC, implementacje referencyjne Debiana oraz współdzieloną komunikację PROFINET i IT/IIoT, takie jak OPC UA lub MQTT.

Rozwój urządzeń PROFINET na standardowym sprzęcie Ethernet
Profile aplikacji ProfiSafe i ProfiDrive

Dodawanie profili bezpieczeństwa i napędu

Użyj zestawu startowego ProfiSafe do wdrożenia urządzeń terenowych zabezpieczających przed awarią i przykładowych aplikacji ProfiDrive w celu wdrożenia standardowego zachowania napędu. Oba profile opierają się na PROFINET i pomagają przyspieszyć rozwój produktów specyficznych dla aplikacji.

Często zadawane pytania

Poznaj dodatkowe zasoby

Zasoby rozwojowe

Arkusz informacyjny | Arkusz informacyjny sterownika PROFINET

Arkusz informacyjny | Rozwój urządzeń za pomocą ERTEC

Arkusz informacyjny | Klasy urządzeń PROFINET

Profile i wsparcie

Informacje o pomocy technicznej | Zestaw startowy ProfiSafe

Informacje o zamówieniu | Zestaw startowy ProfiSafe

Zastosowanie | Napędzaj rozwój dzięki ProfiDrive

Zastosowanie | Controller za pomocą ProfiDrive