Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Obraz produktu przemysłowego urządzenia Ethernet Profinet o niebiesko-białej kolorystyce.

PROFINET — Komunikacja w czasie rzeczywistym w terenie

Zoptymalizuj komunikację przemysłową dzięki PROFINET. Wiodący standard Industrial Ethernet umożliwia w czasie rzeczywistym, bezpieczną, niezawodną i elastyczną łączność z pola do chmury.

Sprawdzony. Wykonawca. PROFINET

Komunikacja przemysłowa dla cyfryzacji

PROFINET to zaufany na całym świecie standard komunikacji o wysokiej wydajności, który zapewnia otwartość, elastyczność, wydajność i wyjątkową wydajność. Bezproblemowo łączy maszyny i systemy we wszystkich środowiskach przemysłowych, uwalniając potencjał ekonomiczny digitalizacji i umożliwiając bezproblemową sieć między OT a IT.

Otwartość: Osiągnij prawdziwą integrację niezależną od dostawcy z otwartym standardem Industrial Ethernet, który chroni istniejące inwestycje, obsługuje uruchomienie i diagnostykę za pomocą standardowych technologii internetowych i różnych narzędzi oraz łączy się z nowoczesnymi technologiami, takimi jak OPC UA.

Elastyczność: Wdrażaj wysoce elastyczne koncepcje automatyzacji dzięki wszechstronnym architekturom instalacji, aplikacjom mobilnym, bezprzewodowym i związanym z bezpieczeństwem, rozszerzalnym topologiom sieci oraz płynnej interoperacyjności z OPC UA.

Wydajność: Zmniejsz przestoje, wysiłek konserwacyjny i zużycie zasobów dzięki inteligentnej inżynierii, testom predykcyjnym, szybkiemu uruchomieniu, kompleksowej diagnostyce, funkcjom oszczędzania energii i ujednoliconemu okablowaniu wszystkich maszyn, diagnostyce i komunikacji informatycznej.

Wydajność: Zwiększ produktywność dzięki zbieżnej komunikacji IP i komunikacji w czasie rzeczywistym, precyzyjnej kontroli ruchu, skalowalnym strukturom sieci, wysokiej wytrzymałości, szybkiemu uruchamianiu urządzenia i ultraszybkiej deterministycznej wymianie danych.

Cables in connected to a device with illuminated green status lights.

Poznaj produkty

Konfiguruj, monitoruj i optymalizuj sieci PROFINET za pomocą zaawansowanych narzędzi programowych. Umożliwia szybkie uruchomienie, zautomatyzowaną kontrolę, proaktywne planowanie i walidację, aby zapewnić wydajną i odporną komunikację przemysłową.

PROFINET — Wydajność do mocy czterech

Dowiedz się, jak zwiększyć produktywność dzięki profilom PROFINET. Posłuchaj doświadczeń klientów, jak wdrożyć te czynniki.

Często zadawane pytania

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity dla przemysłu

Informacje o bezpieczeństwie

Aby chronić zakłady, systemy, maszyny i sieci przed cyberzagrożeniami, konieczne jest wdrożenie — i ciągłe utrzymywanie — całościowej, najnowocześniejszej koncepcji bezpieczeństwa przemysłowego. Produkty i rozwiązania Siemens stanowią tylko jeden element takiej koncepcji. Aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa przemysłowego, odwiedź stronę.