Szybsze reagowanie na potrzeby rynku, zwiększone obciążenie projektów i rosnące oczekiwania dotyczące dostosowywania. Rozwijaj swój cykl życia rozwoju, aby zarządzać zmianami, masowym dostosowywaniem i dostarczaniem skonfigurowanych na zamówienie, a wszystko to dzięki Polarion ALM z zarządzaniem wariantami.
Polarion Variant Configurator umożliwia zarządzanie wariantami z zachowaniem niezawodności i zgodności, co znacznie wzmacnia procesy cyklu życia aplikacji, aby skutecznie zarządzać rosnącymi poziomami zmienności oprogramowania.
Współpraca
Polarion umożliwia zespołom łatwą i bezpieczną współpracę nad udostępnionymi zasobami. Możesz kontrolować, kto może co zobaczyć, kto może co zmienić i kiedy, dzięki szczegółowym elementom kontroli uprawnień i solidnej konfigurowalnej automatyzacji przepływu pracy.
Identyfikowalność
Dzięki Polarion możesz zapewnić kompletność informacji o każdym kroku procesu rozwoju. Każdy krok jest oddalony o jedno kliknięcie — zaczynając od zmodyfikowanych linii kodu aż po żądania zmian na wysokim poziomie.
Ponowne użycie
Badania pokazują, że od 60% do 80% wymagań, kodu i testów jest wspólnych między projektami. Dzięki Polarion możesz ponownie wykorzystać lub rozgałęziać dane do efektywnego sekwencyjnego lub równoległego rozwoju projektów i linii produktów.