Polarion
Polarion X
Osiągnij zwinność i przejmij pełną kontrolę nad cyklem życia aplikacji systemów cyber-fizycznych.

Dlaczego Polarion X?
Dane oparte na chmurze
Wykorzystaj naszą nowoczesną platformę w chmurze i uzyskaj dostęp do rozwiązań Polarion w dowolnym miejscu i czasie, korzystając z systemu opartego na 100% przeglądarce.
Bądź na bieżąco
Uzyskaj pełne informacje o każdym kroku procesu rozwoju. Każdy krok jest oddalony od jednego kliknięcia — zaczynając od zmodyfikowanych wierszy kodu aż po żądania zmian na wysokim poziomie.
Elastyczne plany
Wybierz z naszych elastycznych planów cenowych, które dostosowują się do Twoich potrzeb.
Współpraca
Łatwa i bezpieczna współpraca nad udostępnionymi zasobami. Polarion zapewnia pełną kontrolę nad tym, do czego użytkownicy mogą uzyskać dostęp i edytować dzięki szczegółowym elementom kontroli uprawnień i solidnej, konfigurowalnej automatyzacji przepływu pracy.

Identyfikowalność
Łatwo śledź i śledź postępy w całym procesie rozwoju. Od zmodyfikowanych linii kodu po żądania zmian na wysokim poziomie, wszystkie potrzebne informacje znajdują się w odległości zaledwie jednego kliknięcia.

Zaawansowane ponowne użycie
Kod i testy są często dzielone między projektami. Dzięki Polarion X możesz ponownie wykorzystać lub rozgałęziać swoje dane w celu efektywnego sekwencyjnego lub równoległego rozwoju projektu i linii produktów.

Polarion X, cykl życia oprogramowania w chmurze
Weź Polarion na darmowe obroty już dziś i poczuj narzędzie, które pomaga ponad 20 000 firmom na całym świecie szybciej tworzyć lepsze, złożone oprogramowanie.
Często zadawane pytania
Pogłęb swoją wiedzę Polarion
Przeczytaj blog
Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i najważniejszymi wydarzeniami Polarion na naszym blogu.
Contact us
Uzyskaj światowej klasy obsługę klienta Polarion i wszystkich naszych produktów.