Pełna łączność systemu
Utwórz wątek cyfrowy, który płynnie łączy cały system, w tym podsystemy i partycje funkcjonalne w wielu domenach inżynierskich, na ujednoliconej platformie. Zapewnij przejrzyste i identyfikowalne powiązania danych.
Oprogramowanie do projektowania PCB odnosi się do aplikacji komputerowych specjalnie zaprojektowanych w celu ułatwienia tworzenia, układania, routingu, symulacji i analizy płytek drukowanych (PCB). Te narzędzia programowe stanowią platformę dla inżynierów do kompletowania projektów PCB. Co to jest projekt PCB? Dowiedz się więcej na naszym blogu!

Oprogramowanie do projektowania PCB pomaga zapewnić, że te komponenty, takie jak mikroprocesory, pamięć i czujniki, współpracują ze sobą i że urządzenie będzie działać zgodnie z przeznaczeniem.
Konstrukcja PCB odgrywa rolę w określaniu wielkości i kształtu urządzeń elektronicznych. Kompaktowe i wydajne układy PCB wykonane w oprogramowaniu do projektowania PCB pozwalają na mniejsze i bardziej przenośne urządzenia.
PCB są odpowiedzialne za routing sygnałów między komponentami. Odpowiednie oprogramowanie do projektowania PCB może pomóc w projektowaniu płyt, które minimalizują zakłócenia sygnału, zapewniając niezawodną i stabilną transmisję danych i mocy.
Oprogramowanie do projektowania PCB powinno zapewniać potrzebne funkcje, takie jak układ i schemat, ale także wykraczać poza to, aby umożliwić w pełni zintegrowany przepływ projektowania systemów elektronicznych, który wypełnia lukę od projektu do produkcji ze zintegrowaną weryfikacją na każdym kroku.
Utwórz wątek cyfrowy, który płynnie łączy cały system, w tym podsystemy i partycje funkcjonalne w wielu domenach inżynierskich, na ujednoliconej platformie. Zapewnij przejrzyste i identyfikowalne powiązania danych.
Włącz kompletny wątek cyfrowy od komponentów OEM do produktu końcowego, zapewniając cenny wgląd w łańcuch dostaw i wspierając inicjatywy dotyczące zaufania i identyfikowalności.
Stwórz digital twin do projektowania elektroniki, łącząc go z danymi mechanicznymi, elektrycznymi i programowymi, tworząc pełny wątek cyfrowy, zapewniając integralność i bezpieczeństwo danych przez cały cykl życia produktu.
Wprowadź cyfrowy wątek projektowania do produkcji, który optymalizuje procesy produkcyjne i zapewnia pełną identyfikowalność produktów i procesów, co prowadzi do szybszego wprowadzenia na rynek.
Dzisiaj zespoły projektowe PCB muszą dostarczać bardziej złożone produkty w jeszcze bardziej skompresowanych harmonogramach. Wyprzedź te wyzwania, poznając najlepsze praktyki nowoczesnego projektowania PCB, które podzieliliśmy na pięć filarów cyfrowej transformacji.

Stworzenie zintegrowanego cyfrowo rozwiązania w wielu dziedzinach inżynierii ogranicza interwencję ręczną, sprzyja współpracy i poprawia przejrzystość w różnych dyscyplinach. Dowiedz się więcej o tym, jak stworzyć cyfrowo zintegrowane i zoptymalizowane środowisko wielodomenowe.

Korzystanie z dzisiejszych narzędzi do projektowania PCB, takich jak Xpedition, może znacznie zoptymalizować podejście do projektowania i ułatwić wielodyscyplinarną integrację i współpracę, dzięki czemu możesz być szybszy, tworzyć projekty wyższej jakości, a nawet zmniejszyć ryzyko związane z projektem.

Metodologia projektowania Shift-left integruje narzędzia weryfikacji projektu w całym procesie projektowania PCB, aby umożliwić projektantom znajdowanie i naprawianie błędów tam, gdzie się zdarzają, zamiast czekać na później.
.png?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
Cyfrowy wątek przełamuje bariery między zespołami i zapewnia identyfikowalność od wymagań, aż po produkcję i w wielu dziedzinach projektowania. Cyfrowy bliźniak umożliwia zespołom wczesne przeprowadzanie symulacji, umożliwiając analizę kompromisów i zoptymalizowaną integrację systemu.

Firmy zajmujące się projektowaniem systemów elektronicznych zawsze zależały od łańcucha wartości dostawców i usług produkcyjnych, aby wprowadzić udane produkty na rynek. Połączenie popytu na produkt z dostawą jego niezbędnych części nigdy nie było bardziej złożone niż obecnie.

Firma:Abaco Systems | AMETEK
Branża:Przemysł elektroniczny
Lokalizacja:Huntsville, Alabama, United States
Same narzędzia są bardzo ważnym aspektem tego, co tutaj robimy. Może się zdarzyć, że można zastosować mniejsze narzędzie, ale skale czasowe związane z tym byłyby po prostu przerażające. Potrzebujemy najszybszych, najbardziej wydajnych narzędzi, jakie możemy mieć, aby nasze bardzo złożone projekty wprowadzić na rynek na czas. Dostajemy to dzięki narzędziom Siemens.
Obejrzyj Seria wideo najlepszych praktyk projektowania PCB optymalizacja narzędzi i procesów w całym procesie projektowania PCB.
Przeczytaj blog projektowania systemów elektronicznych