Gdy solwery pełnofalowe są używane jako część analizy na poziomie systemu, pełne połączenie wzajemne jest zwykle zbyt duże, aby można je było praktycznie rozwiązać za pomocą solvera 3D. Oznacza to, że połączenie jest podzielone na sekcje wymagające solvera 3D (obszary przebicia, przelotki i czapki blokujące), sekcje, które można dokładnie opisać za pomocą modeli śladowych, oraz sekcje reprezentowane jako modele parametrów S (często złącza i pakiety IC). Jest to znane jako rozwiązywanie „cięcia i zszywania” - połączenie jest „cięte” na sekcje, z których każdy jest modelowany indywidualnie, a następnie elementy są „zszywane” ze sobą, aby stworzyć model kanału od końca do końca do analizy poziomu systemu.
Metoda cięcia i zszywania maksymalizuje wydajność rozwiązywania, ponieważ rozmiar obszarów rozwiązanych za pomocą symulacji 3D jest ograniczony do krytycznych obszarów sygnałowych i ich odpowiednich ścieżek powrotnych. Poza tymi obszarami reprezentowanie sygnału za pomocą modelu śledzenia lub złącza jest znacznie bardziej wydajne z punktu widzenia czasu obliczeniowego i zasobów. Wyzwaniem związanym z metodą cięcia i ściegu jest prawidłowe zarządzanie wszystkimi szczegółami - na przykład każdy obszar 3D musi być wystarczająco duży, aby zapewnić zachowanie poprzecznego elektromagnetycznego (TEM) na granicach portu. Oznacza to, że obszar będzie zawierał pewną część śladu sygnału, a długość śladu modelowana jako linia transmisyjna będzie musiała zostać dostosowana tak, aby odzwierciedlała część śladu już zawartą w obszarze 3D. Ten obszar 3D musi również obejmować ścieżkę powrotną sygnału, więc przy tworzeniu obszaru należy również wziąć pod uwagę przelotki szwu naziemnego i odpowiednią odległość bufora. Zwykle proces ten odbywa się ręcznie, co wymaga znacznej wiedzy użytkownika. To znacznie ogranicza liczbę użytkowników, którzy mogą przeprowadzić analizę, oraz liczbę sygnałów, które mogą praktycznie analizować.

Automatyczne tworzenie modelu kanału po układzie
HyperLynx automatycznie tworzy modele kanałów po układzie w oparciu o wymagania dotyczące analizowanego protokołu. Użytkownicy po prostu wybierają sygnały, które chcą analizować, a HyperLynx wykonuje resztę:
- Wbudowany silnik DRC służy do automatycznej identyfikacji odcinków połączenia, które wymagają modelowania 3D.
- Karta SIM karty HyperLynx tworzy odpowiednie ustawienia do symulacji 3D i wysyła je do solvera pełnofalowego.
- Solver pełnofalowy modeluje obszary 3D do wymaganej częstotliwości i tworzy modele do analizy SI. Modele te zawierają metadane portów, które wskazują, w jaki sposób powinny być połączone w modelu pełnego kanału.
- BoardSim łączy modele z symulatora 3D z modelami śledzenia i złącza, aby stworzyć model reprezentujący kanał.
- Następnie BoardSIM uruchamia symulację SI uwzględniającą protokół (zazwyczaj analizę SerDES lub DDR) w celu ustalenia marginesów operacyjnych na poziomie systemu. To informuje użytkownika, które sygnały przechodzą, które zawodzą i o ile.